Deumidificatori autonomi
MCD
Affidabile e robusta, la serie MCD di Munters comprende deumidificatori autonomi ad assorbimento con rotore SilicaGel ad alte prestazioni di Munters. Soddisfa i requisiti industriali e commerciali per un controllo dell'umidità efficace, efficienza energetica e prestazioni eccezionali.
Highlights
- Facili da configurare
- Alta efficienza energetica
- Deumidificazione tra -20°C e 40°C
- Sistema di controllo dell'umidità modulante con sensore temperatura aria umida
- Opzioni multiple di comunicazione e comandi esterni
- Allarmi filtro standard e arresto rotore
- Allarmi indicatori di manutenzione esterna e di funzionamento
Prodotti di questa serie
Modello | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
---|---|---|
MCD100 | ||
MCD120 | ||
MCD140 | ||
MCD155 |
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
Manual_MCDG_ES.pdf | UserManual | spagnolo | Visualizza |
Manual_MCDE_RU.pdf | UserManual | russo | Visualizza |
Manual_MCDG_DE.pdf | UserManual | tedesco | Visualizza |
Manual_MCDE_DE.pdf | UserManual | tedesco | Visualizza |
Manual_MCDG_FR.pdf | UserManual | francese | Visualizza |
Manual_MCDE_FI.pdf | UserManual | finlandese | Visualizza |
Manual_MCDE_FR.pdf | UserManual | francese | Visualizza |
Manual_MCDE_SV.pdf | UserManual | svedese | Visualizza |
Manual_MCDE_NL.pdf | UserManual | olandese | Visualizza |
Manual_MCDE_EN.pdf | UserManual | inglese | Visualizza |
Manual_MCDG_NL.pdf | UserManual | olandese | Visualizza |