Would you prefer to visit the site in this language?
Dotato di un esclusivo elemento sensore, il sensore di umidità Munters fornisce letture estremamente accurate (+/- 3%).
Modello | Intervallo operativo di temperatura (°C) | Tensione (V) |
---|---|---|
RHS+ | 0 to 60 | 12 |
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | inglese | Visualizza |
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | portoghese | Visualizza |
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | spagnolo | Visualizza |
AGH_Manual_RHS-10 SE Manual CN R1.1 110713.pdf | AssemblyInstruction | cinese (semplificato) | Visualizza |