Would you prefer to visit the site in this language?
Il sensore di CO2 misura continuamente i livelli di CO2 in un ambiente agricolo.
Modello | L x P x A (mm) | Intervallo operativo di temperatura (°C) | Tensione (V) |
---|---|---|---|
Sensore di CO2 | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
Sensore CO2 verde | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
CO2 Sensor EN R1.8 116227 MUR.pdf | AssemblyInstruction | inglese | Visualizza |
CO2 Sensor CN R1.4 16329 MUR.pdf | AssemblyInstruction | cinese (semplificato) | Visualizza |
CO2 Sensor ES R1.4 116229 MUR.pdf | AssemblyInstruction | spagnolo | Visualizza |
Green CO2 Sensor Manual R1.3 116857.pdf | AssemblyInstruction | inglese | Visualizza |