Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sensori

Contatore dell'acqua

I contatori di acqua che utilizzano il principio multi-jet sono gli strumenti di misura della portata con il miglior rapporto qualità-prezzo e una lunga durata.

Highlights

  • L'unica parte mobile, la girante, è a contatto con l'acqua per un'usura minima e la massima affidabilità
  • Registri sigillati ad azionamento magnetico
  • L'opzione incapsulata in acciaio inossidabile/vetro è garantita incondizionatamente contro l'appannamento
  • Disponibile in varie dimensioni (da 0,75" a 1,5")

Prodotti di questa serie

ModelloPeso (kg)Intervallo operativo di temperatura (°C)Manuale d'uso
Sonata Dual Pulse Water Meter1-20 to 60Visualizza
RWM10 to 50Visualizza

TitoloTipoLinguaLink per il download
AGH_Manual_RWM 1 Inch.pdfUserManualingleseVisualizza
RWM-MS-1.5 Inch R1.0 116402.pdfUserManualingleseVisualizza
RWM-MS-2 Inch Manual Rev 1.0 116335.pdfUserManualingleseVisualizza