Aggiunta casuale
Tall Pak
L'aggiunta casuale Tall-Pak® di Munters raggiunge un'efficienza di trasferimento della massa paragonabile agli anelli pall standard con una caduta di pressione inferiore. Grazie al suo rapporto di aspetto 1:1, alla maggiore superficie di interfaccia per la distribuzione gas-liquido e alle nervature aggiuntive, figura tra le aggiunte ad anello casuali più efficienti.
Highlights
- Caduta di pressione inferiore ma stessa efficienza degli anelli pall
- Maggiore area di interfaccia per il contatto gas-liquido
- Maggiore resistenza meccanica
- Letti più sottili e più alti rispetto agli anelli pall
- Costi di approvvigionamento inferiori rispetto agli anelli pall
Prodotti di questa serie
Modello | Superficie (m2/m3) | Volume inoccupato (%) |
---|---|---|
Tall-Pak n. 1 (30 mm) | 171 | 96.5 |
Tall-Pak n. 1,5 (45 mm) | 118 | 97 |
Tall-Pak n. 2 (60 mm) | 84 | 97.8 |
Tall-Pak n. 3 (90 mm) | 57 | 98 |