Aggiunta casuale
Super Saddles
Migliorate la distribuzione gas-liquido, riducete la caduta di pressione e i costi operativi e aumentate l'efficienza di separazione utilizzando Munters Super Saddle. Con una superficie più ampia rispetto alle selle convenzionali, questa aggiunta per torre casuale migliora significativamente le prestazioni di trasferimento di massa.
Highlights
- Incrementare l'efficienza di separazione
- Risparmiare energia
- Ridurre la caduta di pressione
- Costi operativi inferiori
- Disponibile in misure personalizzate da 6 mm a 75 mm
Prodotti di questa serie
Modello | Superficie (m2/m3) | Volume inoccupato (%) |
---|---|---|
Plastic Super Saddles n. 1 | 199 | 90 |
Super Saddles in plastica n. 2 | 105 | 93.3 |
Super Saddles in plastica n. 3 | 89 | 94 |
Selle in ceramica 1" | 255 | 73 |
Selle in ceramica 1,5" | 176 | 74 |
Selle in ceramica 2" | 120 | 75 |