Accessori per la deumidificazione
PureHP
Migliorate la redditività per applicazioni igieniche alimentari, farmaceutiche e di essiccazione a spruzzo con il sistema di trattamento dell'aria PureHP di Munters. Controlla la temperatura dell'aria ed elimina la contaminazione dell'aria per un'elevata qualità del prodotto finale.
Highlights
- Modulare, affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico
- Per l'uso in aree ad alta igiene
- Segue i principi di progettazione per la sicurezza alimentare EHEDG
- Conformità dei materiali con FDA e/o CE1935/2004
- Design plug-and-play
- Facile da ispezionare e pulire
- Gestisce pressioni fino a 6.000 Pa
Prodotti di questa serie
Modello | Scheda prodotto |
---|---|
PureHP | Visualizza |