Would you prefer to visit the website in this country and language?

Presso MittSverige Sweden una serie di cisterne assicura ai residenti della regione di Sundsvall il costante approvvigionamento di acqua fresca e pulita. L'acqua viene presa dai pozzi e pompata nell'impianto di trattamento dove viene raccolta nelle cisterne e distribuita alle abitazioni.

Informazioni rapide

  • Leggero, compatto ed efficiente
  • Sensore di umidità e temperatura integrato
  • Robusto e affidabile
  • Massima efficienza energetica
  • Disponibile con condensatore ad aria raffreddata

Protezione dei complementi elettronici

Le strutture idriche distribuiscono circa 100m2 di acqua al giorno e ospitano quadri elettrici, motori e altre apparecchiature essenziali per il corretto funzionamento del sistema. Il processo crea un ambiente umido indotto naturalmente da caldo, aria umida che entra a contatto con la superficie fredda e umidità aggiuntiva proveniente dal terreno.

MittSverige Water sceglie la deumidificazione Munters

Lars Lövgren, ingegnere MittSverige Water dichiara: - "Ho iniziato a rivedere i nostri costi operativi e mi sono chiesto: Dove potrei risparmiare? E' emerso che i costi per l'elettricità necessaria a riscaldare gli edifici vuoti delle nostre cisterne principali erano molto elevati e abbiamo iniziato a vagliare soluzioni alternative" "Per evitare la formazione della ruggine è necessario un ambiente con livello di umidità non superiore al 50%" Munters si occupa di deumidificazione dagli anni Quaranta. Abbiamo installato i loro essiccatori ComDry M160L nelle nostre due cisterne principali e il consumo energetico è stato più che dimezzato in ogni edificio, passando da 40.000kWh a 18.000kWh." "L'investimento è stato ammortizzato in meno di un anno. Siamo molto soddisfatti! All'interno delle nostre strutture c'è ora un clima completamente diverso, molto più fresco, è il fenomeno della corrosione si è arrestato. Anche i nostri dispositivi di allarme non sono più colpiti dall'umidità."

Informazioni rapide

  • Leggero, compatto ed efficiente
  • Sensore di umidità e temperatura integrato
  • Robusto e affidabile
  • Massima efficienza energetica
  • Disponibile con condensatore ad aria raffreddata

Serie di prodotti correlati