Would you prefer to visit the site in this language?
L’aeroporto di Liegi è un aeroporto internazionale situato a circa nove chilometri a ovest della città. L’aeroporto si concentra principalmente sul trasporto merci, ma serve anche diverse destinazioni con voli passeggeri. È il settimo aeroporto merci per dimensioni in Europa e il 22° al mondo.
Informazioni rapide
Risparmio energetico realizzabile con l’aggiornamento dei ventilatori I cittadini privati e le aziende di tutto il mondo stanno cercando di risparmiare energia e ridurre la propria impronta ecologica. Anche l’aeroporto di Liegi voleva fare la propria parte, così ha avviato un’iniziativa di risparmio energetico per ridurre l’impatto ambientale di questo hub belga. Clima interno ottimale ottenuto grazie alla riduzione delle emissioni di elettricità e CO2 Occorre una quantità incredibile di energia per offrire un clima interno confortevole a passeggeri, negozianti e impiegati. Recentemente, l’aeroporto di Liegi ha aggiornato le unità di climatizzazione dei terminal passeggeri con l’aiuto di Munters. Sono stati effettuati gli aggiornamenti di due unità di estrazione ed è stato sostituito un ventilatore, riducendo significativamente il consumo di elettricità e le emissioni di CO2. Emissioni di CO2 ridotte di 20 tonnellate e un ROI (Ritorno dell’Investimento) di 31 mesi La soluzione Munters prevedeva l’aggiornamento di due unità NA 2003 e la sostituzione di un ventilatore radiale a doppio ingresso RZR 15-1000 con 6 ventilatori CE. L’aeroporto di Liegi ha beneficiato della possibilità di ridondanza dei ventilatori, che ha consentito di garantire la sicurezza delle operazioni nell’area di transito passeggeri. L’esperienza di Munters e il desiderio dell’aeroporto di Liegi di ridurre la propria impronta ecologica hanno reso questo progetto un successo totale: le emissioni di CO2 sono state ridotte di circa 20 tonnellate all’anno con un ROI (Ritorno dell’investimento) in 31 mesi.
Informazioni rapide
Estrazione