Ottimizzare la produzione, eliminare la corrosione e ridurre i costi operativi
L'umidità incontrollata causa problemi di condensa e corrosione, guasti alla verniciatura e al rivestimento e condizioni di test non affidabili. Munters risolve questi problemi fornendo sistemi che consentono all'industria automobilistica di mantenere la temperatura e l'umidità secondo specifiche precise.
Il controllo di fattori ambientali come l'umidità e la temperatura è un imperativo aziendale per l'industria automobilistica. I deumidificatori per il settore automobilistico, le soluzioni di abbattimento dei VOC e di recupero dell'energia aria-aria ad alta temperatura di Munters svolgono un ruolo fondamentale nella produzione e nella protezione di automobili, componenti e attrezzature, nonché nella riduzione delle emissioni e dei costi operativi.
Munters fornisce soluzioni economiche e ad alta efficienza energetica per il settore automobilistico, prodotte in conformità con la nostra norma ISO 9001: strutture certificate 2008 e 14001. I nostri sistemi possono essere progettati in base alle vostre esigenze e applicazioni specifiche.
Applicazioni nel settore automobilistico
Controllo dell'umidità nei processi di produzione
Le soluzioni di deumidificazione per la produzione automobilistica di Munters mantengono efficacemente condizioni dell'aria interna costanti, indipendentemente dalle condizioni ambientali o esterne. Il risultato è una maggiore velocità di produzione, unita a una maggiore uniformità e qualità, prevenendo problemi come la condensa e la corrosione.
Le case automobilistiche di tutto il mondo utilizzano le attrezzature Munters per creare l'ambiente ideale per la laminazione, lo stampaggio, lo stampaggio a iniezione, la produzione di finestrini per auto e molti altri processi di produzione.
Contattate Munters per informazioni sulle nostre soluzioni per il settore automobilistico.
Vantaggi:
- Processi di produzione ottimizzati che rimangono costanti tutto l'anno
- Prevenzione della condensa e dei problemi di corrosione
- Produzione più rapida
- Qualità più elevata
- Migliore coerenza
- Costi di esercizio ridotti rispetto ai metodi alternativi
Migliorare i processi di verniciatura e rivestimento
Ottenete finiture di alta qualità e tempi di asciugatura ridotti con tunnel di asciugatura più corti quando utilizzate l'aria secca durante i processi di imprimitura, verniciatura e rivestimento.
Le specifiche del rivestimento spesso richiedono un'umidità relativa massima, troppo spesso irraggiungibile durante i mesi estivi umidi, con conseguenti guasti prematuri, come crepe e bolle. Utilizzando le soluzioni di controllo dell'umidità e della temperatura Munters, la qualità dei processi di verniciatura e rivestimento rimane costante tutto l'anno, alleviando costose interruzioni della produzione. Questo miglioramento nell'uniformità complessiva dell'asciugatura, a sua volta, riduce le rilavorazioni e mantiene bassi i costi di produzione.
Inoltre, il trattamento dell'aria di scarico della cabina di verniciatura carica di composti organici volatili (VOC), come i solventi, può essere facilmente realizzato con i sistemi concentratori a rotore Zeol di Munters. Il sistema concentra un grande volume di scarico contenente una bassa concentrazione di VOC in un piccolo flusso concentrato, che viene quindi distrutto in modo economico in un ossidante.
Gli scambiatori di calore ad alta temperatura Munters recuperano il calore da processi che consumano energia, come la riduzione dello scarico della cabina di verniciatura, a temperature fino a 1093 °C (2000 °F). L'energia può essere recuperata e restituita come aria di reintegro di processo, utilizzata per preriscaldare l'aria di combustione o per il riscaldamento di impianti o uffici.
Contattate Munters per informazioni sulle nostre soluzioni per l'industria automobilistica.
Vantaggi:
- Qualità superiore e più costante
- Tempi di asciugatura più rapidi
- Riduzione delle emissioni
- Efficienza energetica migliorata
- Ambiente di lavoro più confortevole
Simulare le condizioni ambientali per i test
Il collaudo e la misurazione di motori, gruppi costruttivi e veicoli finiti sono punti di controllo critici nel processo di produzione. Le stazioni di prova come gallerie del vento, bagnomaria, camere ambientali e camere anecoiche richiedono condizioni ambientali esatte per garantire che le misure delle prestazioni siano accurate e ripetibili e che gli obiettivi di qualità vengano raggiunti.
Le soluzioni di test dei deumidificatori per il settore automobilistico di Munters consentono ai produttori di simulare qualsiasi punto di rugiada ambientale fino a -70 °C (-94 °F) per:
- Test di avvio a caldo e a freddo
- Valutazioni delle prestazioni di riscaldamento e condizionamento
- Prove di sbrinamento/appannamento del parabrezza
- Valutazione funzionale, durevole e strutturale in ambienti estremi
- Valutazioni delle prestazioni dei componenti e dei materiali
- Valutazioni controllate delle "immersioni" termiche e dell'irraggiamento solare
Contattate Munters per informazioni sulle nostre soluzioni per l'industria automobilistica.
Vantaggi:
- Condizioni ambientali ripetibili e regolabili
- Miglioramento delle misurazioni delle prestazioni
- Qualità più elevata
- Costi di esercizio ridotti rispetto ai metodi alternativi
Controllo della misurazione dei gas di scarico
Le case automobilistiche stanno lavorando per ridurre le sostanze inquinanti emesse nell'atmosfera attraverso i gas di scarico. La tecnologia di deumidificazione Munters aiuta a fornire aria di diluizione purificata ben definita a temperature specificate e bassi livelli di umidità per registrare misure affidabili per le emissioni più basse.
Il sistema consente variazioni del flusso d'aria, consentendo test su misura per requisiti specifici. È possibile eseguire test standardizzati per lo sviluppo e la certificazione dei prodotti per simulare le condizioni estive e invernali.
Contattate Munters per informazioni sulle nostre soluzioni per l'industria automobilistica.
Vantaggi:
- Condizioni di test ripetibili e regolabili
- Misure delle emissioni migliorate
- Costi di esercizio ridotti rispetto ai metodi alternativi
Proteggere auto e componenti durante lo stoccaggio e il trasporto
Le auto e i componenti sensibili all'umidità, come le parti metalliche, i pannelli interni e i rivestimenti, l'elettronica e le materie prime, sono a rischio di muffa e corrosione, con conseguente spreco e scarto di parti non conformi agli standard. Lo stoccaggio e il trasporto corretti dei componenti automobilistici in un clima a bassa umidità fornito dai deumidificatori Munters possono prevenire la formazione di muffa e la corrosione.
Contattate Munters per informazioni sulle nostre soluzioni per l'industria automobilistica.
Vantaggi:
- Conservazione efficiente di automobili e componenti
- Controllo del clima tutto l'anno
- Costi di esercizio ridotti rispetto ai metodi alternativi
Applicazioni di umidificazione nell'industria automobilistica
Un controllo preciso dei livelli di umidità può migliorare significativamente vari processi dell'industria automobilistica, migliorando in ultima analisi l'efficienza produttiva e la qualità del prodotto. Munters offre soluzioni di umidificazione su misura progettate per affrontare le sfide incontrate nelle cabine di verniciatura a spruzzo, nei banchi di carteggiatura e negli ambienti di test dei motori.

La verniciatura nel settore automobilistico può essere impegnativa, poiché le aspettative in termini di qualità e produttività sono così elevate. Quando l'umidità esterna è inferiore in inverno, ciò può causare problemi di produzione, dovuti a un aumento dei livelli di polvere o a problemi di elettricità statica. Le soluzioni di umidificazione Munters affrontano questi problemi umidificando l'aria al livello ottimale, garantendo un colore uniforme, una distribuzione uniforme della vernice e livelli inferiori di contaminanti.
Mantenere un'umidità relativa corretta nei banchi di carteggiatura è essenziale per sopprimere la polvere e mitigare l'accumulo statico. Le soluzioni di umidificazione Munters impediscono efficacemente alla polvere di vernice trasportata dall'aria di aderire alla superficie della carrozzeria, riducendo il tempo di carteggiatura e migliorando la qualità della finitura.
Per i test delle emissioni allo scarico, è necessario rispettare sempre rigidi parametri di controllo della temperatura e dell'umidità. I sistemi di umidificazione Munters offrono un controllo preciso e affidabilità, facilitando condizioni di test accurate.
Vantaggi della soluzione di umidificazione Munters:
- Impedisce alla polvere aerodispersa di aderire alle superfici della carrozzeria
- Riduce l'accumulo di cariche elettrostatiche, migliorando l'efficienza produttiva
- Preservare l'integrità della vernice a base d'acqua
- Garantire un controllo preciso dell'umidità per i test delle emissioni di scarico
- Promuovere il benessere dei dipendenti migliorando le condizioni di lavoro