Would you prefer to visit the website in this country and language?

Con il controllo del clima è possibile ridurre i costi di manutenzione e migliorare le condizioni di lavoro

La protezione delle infrastrutture di difesa è fondamentale per la sicurezza delle nazioni di tutto il mondo. Il controllo del clima è un elemento essenziale per salvaguardare le operazioni militari. Nelle basi militari di tutto il mondo sono in uso oltre 25.000 deumidificatori Munters, molti dei quali offrono un rapido ritorno sull'investimento.

Oltre ai sistemi di controllo della temperatura, dell'umidità o dei livelli di tossicità, Munters contribuisce a creare ambienti interni confortevoli e ad alta efficienza energetica per il personale militare e civile. Questi spazi abitativi e lavorativi climatizzati comprendono uffici, aree sportive e ricreative, capannoni di produzione, impianti di verniciatura, basi temporanee in climi caldi e camere di essiccazione per attrezzature da combattimento, indumenti e paracadute.

Applicazioni per basi militari

Proteggere le infrastrutture militari

Le soluzioni di controllo del clima Munters condizionano gli spazi in edifici, hangar, bunker sotterranei o aerei e altri tipi di infrastrutture di difesa.

Mantenere l'umidità relativa a un livello basso è essenziale per prevenire la formazione di condensa. Il riscaldamento dell'aria per eliminare l'umidità dall'aria richiede grandi quantità di energia. I deumidificatori ad assorbimento Munters eliminano il vapore acqueo e mantengono l'umidità relativa a livelli adeguati senza aumentare la temperatura. Risultato? Notevole risparmio energetico nelle basi militari e in altre installazioni.

Inoltre, gli spazi climatizzati proteggono le preziose apparecchiature all'interno delle infrastrutture, garantendo un ambiente di vita e di lavoro confortevole nella base militare. La vasta esperienza di Munters garantisce soluzioni efficaci ed efficienti a lungo termine, con un'assistenza completa.

Contattate Munters per richiedere informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di controllo del clima per basi militari.

Vantaggi:

  • Prevenzione di condensa, muffa e corrosione
  • Protegge gli impianti elettrici
  • Economico (non è necessario aumentare la temperatura)
  • Minori costi di manutenzione
  • Un ambiente di lavoro e di vita più confortevole
Contattate il team Munters

Migliorare le condizioni di lavoro

Munters fornisce anche un'ampia gamma di soluzioni ad alta efficienza energetica per creare un clima interno confortevole per il personale militare. Queste soluzioni comprendono sistemi per il comfort degli edifici, il recupero di calore e la ventilazione, il raffrescamento adiabatico diretto e il raffrescamento adiabatico indiretto. Tutte le tecnologie Munters hanno una cosa in comune: riducendo al minimo i costi di esercizio. Le applicazioni includono uffici, aree sportive e ricreative, dormitori, piscine, sale riunioni e auditorium.

Gli impieghi militari in climi caldi possono utilizzare i raffrescatori evaporativi diretti Munters come soluzione di raffreddamento a basso costo o i pannelli evaporativi durevoli e ad alta efficienza Munters per altre marche di apparecchiature di trattamento dell'aria.

Utilizzate i prodotti per l'abbattimento dei VOC Munters Zeol per pulire l'aria carica di solventi e fornire un ambiente di lavoro più sostenibile.

Contattate Munters per richiedere informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di controllo del clima per basi militari.

Vantaggi:

  • Ambiente di lavoro più confortevole
  • Ambiente interno più sano
  • Produttività migliorata

Asciugatura più rapida dell'abbigliamento da lavoro

Incrementate l'efficienza energetica delle vostre camere di essiccazione militari con le soluzioni di deumidificazione per dry room di Munters. A differenza delle apparecchiature di asciugatura commerciali, i deumidificatori Munters non richiedono riscaldamento poiché funzionano ad alta capacità in locali non riscaldati.

L'esercito danese è stato tra i primi a utilizzare i sistemi di deumidificazione Munters per asciugare attrezzature, uniformi e abbigliamento da lavoro. Grazie alla camera di essiccazione più grande, le mute, le mute stagne e l'abbigliamento di soccorso sono pronti per l'uso in tempi ultrarapidi e al minor costo possibile. Con i deumidificatori Munters, installati in circa 60 camere di essiccazione, commando, sommozzatori, piloti dell'aviazione e vigili del fuoco danesi sono sempre pronti a intervenire.

Contattate Munters per richiedere informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di controllo del clima per basi militari.

Vantaggi:

  • Essiccazione rapida ed efficiente
  • Fino al 75% di risparmio energetico - nessuna necessità di riscaldamento
  • Gli indumenti durano più a lungo perché non vengono asciugati in asciugatrice
  • Minore consumo energetico per chilogrammo di acqua rimossa
  • Protezione contro i danni causati dall'umidità alle infrastrutture
  • Facile da installare e utilizzare

Operazioni di verniciatura

I sistemi di deumidificazione e ventilazione Munters garantiscono condizioni ottimali durante l'applicazione di vernice su aerei e altre attrezzature militari. Aria pulita carica di solventi, che fornisce un ambiente di lavoro più sano e sostenibile con i prodotti per l'abbattimento dei VOC Zeol di Munters.

Contattate Munters per richiedere informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di controllo del clima per proteggere veicoli e sistemi militari.

Vantaggi:

  • Maggiore qualità
  • Tempi di asciugatura più rapidi
  • Emissioni ridotte
  • Ambiente di lavoro più confortevole

Prodotti - Basi militari

ComDry NX

Deumidificatori portatili

EC Cool

Raffrescatori e umidificatori evaporativi diretti

Sistema Zeol integrato (IZS)

Soluzioni di controllo dell'inquinamento atmosferico e di abbattimento dei VOC

Serie M

Deumidificatori portatili

Casi e punti salienti

Cosa offre Munters