Deumidificatori per dry room per batterie agli ioni di litio per un ambiente di produzione perfetto
Che si tratti di un piccolo laboratorio di ricerca e sviluppo, di un microambiente o di un impianto di produzione su larga scala, è possibile ottenere un controllo ottimale dell'umidità e massimizzare la produzione di batterie agli ioni di litio con le soluzioni di deumidificazione per dry room Munters.
Non tutte le batterie sono prodotte allo stesso modo
La domanda di batterie agli ioni di litio è in crescita. Dai veicoli ibridi ed elettrici ai telefoni cellulari, dai computer portatili ai dispositivi medici, i produttori di batterie sono sotto pressione per aumentare la capacità, sviluppando al contempo batterie con una maggiore capacità di accumulo, una maggiore durata e una ricarica più rapida.
Il controllo dell'umidità a basso punto di rugiada nelle dry room per batterie è essenziale per garantire la massima qualità di produzione, operatività e spazi di lavoro sicuri delle batterie agli ioni di litio. I deumidificatori per dry room Munters forniscono un controllo dell'umidità efficiente e costante, garantendo prestazioni stabili tutto l'anno. Raggiungendo punti di rugiada compresi tra -40 °F e -94 °F [-40 °C e -70 °C] o anche inferiori, i deumidificatori per dry room Munters riducono i costi energetici fino al 30% e sono ideali per la produzione di batterie agli ioni di litio.

Calcolate il profitto per la vostra dry room
Calcolate il vostro risparmio energetico con i deumidificatori Munters e scaricate il vostro report personalizzato.
La produzione delle batterie agli ioni di litio avviene in dry room a umidità estremamente bassa, dove il raggiungimento e il mantenimento del clima giusto sono essenziali per garantire una qualità ottimale del prodotto.
Questo calcolatore vi aiuterà a progettare la vostra dry room e vi mostrerà i parametri più importanti da considerare quando cercate di migliorare l'efficienza operativa.

Una deumidificazione ottimale è fondamentale per la produzione delle batterie agli ioni di litio
Il litio è altamente reattivo all'umidità, motivo per cui la produzione di batterie deve avvenire in dry room a bassissima umidità. Queste condizioni di massima secchezza contribuiscono a garantire la qualità dei prodotti e la sicurezza dei lavoratori. Raggiungere il punto di rugiada corretto è essenziale. La mancata garanzia del punto di rugiada corretto nella stanza asciutta può influire sulla produzione delle batterie.
- Problemi di produzione: tempi di fermo imprevisti, con conseguente perdita di prodotto e costi elevati.
- Integrità del prodotto: qualità della batteria, livelli di prestazioni e resa ridotti.
- Aumento dei costi di esercizio: i deumidificatori meno efficienti utilizzano più energia e generano più emissioni di carbonio durante la vita utile della dry room.
- Aumento degli sprechi: problemi di qualità più frequenti e lo smaltimento di batterie difettose hanno un impatto negativo sull'ambiente e sui profitti.

Ottimizzazione della produzione di batterie
La deumidificazione con rotore ad assorbimento promuove l'ambiente ideale nella dry room per la produzione di batterie. Munters è stata pioniera nella tecnologia dei deumidificatori ad assorbimento. Gli stabilimenti di produzione di batterie agli ioni di litio in tutto il mondo utilizzano le nostre soluzioni innovative, mantenendo condizioni climatiche ottimali e prestazioni durature, risparmiando energia.
La maggior parte dei produttori deve mantenere i livelli di umidità relativa nelle proprie dry room a un livello minimo di <1% o a un punto di rugiada a -40 °F, corrispondente a circa 0,55 gr/lb o grani per chilogrammo di aria secca [punto di rugiada a -40 °C, equivalente a circa 0,08 g/kg o grammi per chilogrammo di aria secca]. Lo sviluppo di nuove sostanze chimiche per le batterie può ridurre ulteriormente gli standard del settore. Munters fornisce attrezzature per dry room per la produzione di batterie agli ioni di litio, fornendo aria di alimentazione a -128 °F [-89 °C] e continuiamo a perfezionare la nostra tecnologia di deumidificazione per soddisfare le richieste future.
Caratteristiche innovative, come la tecnologia Green PowerPurge brevettata di Munters, consentono alle nostre soluzioni per batterie agli ioni di litio di ottenere una maggiore produttività, punti di rugiada dell'alimentazione dell'aria più bassi e un risparmio energetico fino al 30%. I sistemi di deumidificazione compatti Munters soddisfano i vostri requisiti unici, in genere con un ingombro inferiore rispetto ad altri sistemi, riducendo il costo totale di proprietà del vostro sistema.
Figura: Installazione di Munters DSS Pro in uno stabilimento di produzione di batterie.

La soluzione giusta per le vostre esigenze
Le soluzioni per batterie agli ioni di litio Munters sono personalizzate in base alle vostre esigenze. A seconda delle esigenze del cliente, possiamo fornire:
- Sistemi singoli. Molti dei nostri prodotti singoli sono sistemi chiave nella dry room moderna.
- Microambienti. Le nostre soluzioni compatte su misura contribuiscono a ridurre al minimo CAPEX e OPEX.
- Soluzioni installate. Per i clienti che potrebbero non avere bisogno di una soluzione chiavi in mano per dry room, ma che possono beneficiare dell'esperienza applicativa di Munters, Munters fornisce l'installazione del sistema, i condotti e le tubazioni per il controllo dell'umidità in tempo reale.
- Soluzioni chiavi in mano. Grazie alla nostra esperienza e alla nostra tecnologia all'avanguardia, offriamo soluzioni chiavi in mano per dry room. Ciò offre al cliente il miglior ambiente possibile per la produzione di batterie agli ioni di litio da un unico partner dedicato.
Perché scegliere le soluzioni per dry room Munters per la produzione di batterie agli ioni di litio
È probabile che le spese operative superino le spese in conto capitale, quindi è fondamentale considerare il costo totale di proprietà della dry room per l'intera durata utile.
Un risparmio energetico annuo fino al 30% può aumentare i profitti con un rapido ritorno sull'investimento e un costo totale di proprietà inferiore.
Cosa ottenete con Munters
- Leader mondiale nel controllo dell'umidità con oltre 65 anni di esperienza
- Oltre 3.000 deumidificatori a basso punto di rugiada in uso in tutto il mondo
- Ingegneri di progetto dedicati ottimizzano il processo di progettazione consigliando la soluzione giusta per la vostra applicazione specifica
- Presenza globale con stabilimenti certificati ISO 9001 ubicati strategicamente in Europa, Stati Uniti e Cina
- Raggiunge facilmente punti di rugiada di alimentazione di -70 °F [-57 °C] e inferiori
- Migliore raffreddamento grazie all'ottimizzazione energetica
- Fino al 45% di risparmio energetico di rigenerazione rispetto ai sistemi convenzionali

Vuoi scoprire come mantenere perfetta la tua produzione in dry room?
Scoprite come le soluzioni di deumidificazione Munters mantengono bassi i livelli di umidità del punto di rugiada e garantiscono prestazioni stabili tutto l'anno, garantendo la qualità della produzione di batterie agli ioni di litio.
Applicazioni per batterie
Veicoli elettrici
I veicoli elettrici stanno diventando sempre più popolari. I Paesi stanno cercando di ridurre le emissioni dei veicoli; alcuni prevedono di vietare la vendita di auto nuove dotate di motori a combustione interna. Di conseguenza, i produttori di batterie devono aumentare la loro capacità per accelerare la produzione di batterie agli ioni di litio.
Elettronica di consumo
Telefoni cellulari, computer e dispositivi portatili continuano a incrementare la domanda di batterie agli ioni di litio. La produzione di batterie agli ioni di litio richiede livelli di umidità estremamente bassi per garantire la massima qualità, operatività e ambienti di lavoro sicuri. I punti di rugiada a -40 °F [-40 °C] o anche inferiori sono indispensabili per queste applicazioni estreme.
Le batterie agli ioni di litio svolgeranno un ruolo cruciale nel supportare i sistemi di accumulo di energia per bilanciare la generazione di energia, immagazzinare l'energia in eccesso nelle ore non di punta e migliorare l'affidabilità delle fonti di energia rinnovabile. La domanda di batterie agli ioni di litio per l'accumulo di energia è in rapida crescita in tutto il mondo.
Prodotti - Batterie
Il clima giusto per la produzione di batterie agli ioni di litio
Munters DSS Pro offre tempi di attività elevati e massima affidabilità. È progettato per mantenere il clima ottimale con prestazioni durature, risparmiando al contempo energia.
Garantisci la qualità dei processi e della produzione con Munters DSS Pro.
"Ho scelto Munters per la sua esperienza storica nel fornire soluzioni a basso punto di rugiada nel settore della produzione delle batterie."
Paul Blackmore, Project Manager
Centro di innovazione energetica di WMG

Servizi Munters per l'ottimizzazione delle batterie agli ioni di litio
Munters è specializzata nella massimizzazione dell'efficienza produttiva delle batterie agli ioni di litio con soluzioni di deumidificazione per dry room che aiutano a raggiungere bassi punti di rugiada, costi energetici ridotti e produttività migliorata. Proteggete il vostro investimento e riducete al minimo i tempi di fermo con i contratti di assistenza e le garanzie Munters. Approfittate della nostra gamma completa di offerte di assistenza, tra cui avvio e messa in servizio, copertura di garanzia estesa, disponibilità di parti di ricambio e opzioni di aggiornamento, per ottimizzare le prestazioni e la durata del vostro sistema di deumidificazione per dry room per batterie agli ioni di litio.

Ottenete supporto per i vostri sistemi di batterie agli ioni di litio
Collaborate con Munters per un supporto personalizzato durante l'intero progetto di climatizzazione delle dry room per batterie agli ioni di litio. Sfruttate la nostra esperienza leader nel settore per selezionare la soluzione di deumidificazione ottimale. Che abbiate bisogno di assistenza per l'avvio o la messa in servizio, copertura in garanzia o ricambi, il nostro approccio proattivo garantisce massima efficienza e interruzioni minime. Affidatevi a Munters per ottenere risultati eccezionali per le vostre apparecchiature di deumidificazione delle batterie agli ioni di litio, con un servizio dedicato su misura per le vostre esigenze e requisiti specifici.