Would you prefer to visit the website in this country and language?

Climatizzazione per una piacevole esperienza sportiva

A causa dell'elevato carico di umidità presente in molte strutture ricreative e per il tempo libero, le unità di trattamento dell'aria tradizionali non sono in grado di creare un clima interno confortevole e salutare. Per raggiungere livelli di umidità ideali e garantire la sicurezza degli atleti, molte piste di ghiaccio e arene sportive si affidano ai sistemi di deumidificazione Munters.

Mentre alcune strutture richiedono meno umidità, altre ne richiedono di più. Ecco perché Munters ha a disposizione una gamma completa di soluzioni di umidificazione. I nostri sistemi di umidificazione avanzati creano ambienti interni sani, produttivi ed ecologici. I giusti livelli di umidità possono ridurre al minimo gli effetti negativi sulla salute, migliorare la produttività e la qualità e massimizzare l'efficienza energetica.

controllo climatico nella conservazione

Che si tratti di combattere la siccità in inverno o di prevenire la crescita di batteri e muffe in condizioni estive umide, le soluzioni di controllo del clima Munters garantiscono un clima interno ottimale per la salute, la sicurezza e la massima produttività.

Applicazioni per piste di ghiaccio e impianti sportivi

Ottime condizioni del ghiaccio senza appannamento o nebbia

Le tradizionali unità di trattamento dell'aria non gestiscono efficacemente l'elevato carico di umidità nelle arene del ghiaccio. L'umidità non solo rende l'aria grezza, umida e scomoda, ma l'umidità in eccesso si condensa anche sul ghiaccio, rendendo la superficie irregolare. Ciò mette a rischio gli skateboarder e i velocisti perché le condizioni di ghiaccio morbido influiscono sulle loro prestazioni. L'umidità crea anche nebbia, ponendo un problema di sicurezza per gli atleti e oscurando la vista per gli spettatori. Anche l'umidità si condensa sul soffitto e l'umidità in eccesso gocciola sugli spettatori riuniti per gli eventi. Può anche interessare apparecchiature elettriche come sistemi di annunci pubblici, schermi e sistemi di illuminazione.

La deumidificazione mette fine a questi problemi. I sistemi di deumidificazione ad assorbimento Munters per piste di ghiaccio mantengono il punto di rugiada basso e vicino alla temperatura della superficie del ghiaccio. La ruota ad assorbimento del deumidificatore agisce come una spugna, assorbendo l'umidità e mantenendola a un livello che riduce drasticamente la condensa.

Contattate Munters per richiedere informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze della vostra pista da hockey, da bandy o da curling.

Vantaggi:

  • Minore condensa e migliore visibilità
  • Migliore qualità del ghiaccio e costi ridotti per il condizionamento del ghiaccio
  • Minori costi di manutenzione
  • Migliore qualità dell'aria interna senza formazione di muffe e batteri

Clima interno per prestazioni sportive eccellenti

Un'umidità eccessiva negli ambienti interni favorisce le condizioni perfette per la crescita di muffe e batteri, creando una qualità dell'aria interna non sana. Ciò ha effetti negativi sulle prestazioni degli atleti, per non parlare della riduzione del comfort e della visibilità dei clienti e degli spettatori che pagano.

Le soluzioni di deumidificazione ad assorbimento Munters creano il clima perfetto in tutti i tipi di strutture sportive. Riducono gli effetti negativi dell'umidità e forniscono un clima interno più sicuro, pulito e sano per atleti, personale e spettatori.

Nelle regioni con condizioni molto secche o durante i mesi invernali aridi, Munters può fornire soluzioni di umidificazione efficienti, garantendo condizioni interne ottimali.

Contattate Munters per richiedere informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze della vostra struttura sportiva.

Vantaggi:

  • Una qualità dell'aria interna più sana
  • Migliori prestazioni degli atleti
  • Comfort migliorato

Clima interno confortevole per gli spettatori

Offrire un'esperienza confortevole agli spettatori nelle pista di ghiaccio e in altre strutture sportive può essere impegnativo a causa dell'elevato carico di umidità. I problemi derivano da una combinazione di sudorazione degli atleti, dall'elevato numero di spettatori e dal funzionamento 24/7 di alcune sedi.

Vantaggi:

  • Comfort migliorato
  • Una qualità dell'aria interna più sana
  • Meno odori e crescita batterica

Efficienza energetica

Le soluzioni di deumidificazione ad assorbimento industriale Munters si sono diffuse sempre di più grazie ai minori costi delle attrezzature, derivanti dalle economie di scala, dai design modulari e dall'uso di rotori ad assorbimento. Questi sistemi di deumidificazione ad assorbimento sono estremamente efficienti e semplici da usare, poiché sfruttano il calore espulso dal condensatore per rigenerare la ruota ad assorbimento.

Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per migliorare l'efficienza energetica della vostra struttura sportiva.

Vantaggi:

  • Elevato tasso di eliminazione dell'umidità con costi energetici ridotti
  • Funzionamento a ciclo di lavoro costante
  • Struttura e design robusti per una maggiore durata e un ciclo di vita più lungo
  • Prestazioni più costanti anche negli ambienti più difficili

Proteggere le strutture e gli interni degli edifici

La corrosione, o ossidazione del metallo, è fortemente influenzata dalla presenza di umidità nell'aria. Un'umidità relativa elevata provoca la formazione di un sottile strato di molecole di vapore acqueo sulla superficie del metallo, causando corrosione. L'uso delle apparecchiature Munters riduce efficacemente l'umidità relativa al 45-50%, prevenendo la corrosione sull'acciaio. In questo modo si riducono al minimo i potenziali danni e i costi di manutenzione delle strutture e degli interni dell'edificio.

Vantaggi:

  • Proteggere le strutture edilizie dal deterioramento causato dalla corrosione
  • Ridurre i problemi di muffa e batteri
  • Minori costi di manutenzione

Spogliatoi più freschi

Il carico di umidità aggiuntivo causato da docce, saune e corpi caldi e sudati dopo l'allenamento aggrava il problema dell'umidità eccessiva negli spogliatoi delle palestre e delle strutture sportive.

Anche uno spogliatoio ben ventilato e climatizzato può diventare rapidamente umido, maleodorante e scomodo in queste condizioni. Inoltre, l'umidità sul pavimento può essere pericolosa, poiché la superficie può apparire asciutta mentre è ingannevolemente scivolosa.

I sistemi di umidificazione Munters migliorano la soddisfazione del cliente e il ROI del proprietario dell'impianto. Ideali nelle regioni artiche e durante i mesi invernali secchi, le efficienti soluzioni di umidificazione Munters possono contribuire a creare il clima perfetto per gli spogliatoi.

Vantaggi:

  • Spoogliatoi più confortevoli
  • Rischio ridotto di odori, muffa e batteri
  • Pavimenti più sicuri e meno scivolosi
  • Disinfezione migliorata e disagio ridotto al minimo

Per tutti i tipi di strutture sportive

A causa dell'elevato carico di umidità presente in molte strutture ricreative e per il tempo libero, le unità di trattamento dell'aria tradizionali non sono in grado di creare un clima interno confortevole e salutare. Tutti i tipi di strutture sportive si affidano alla deumidificazione per raggiungere i livelli di umidità corretti e proteggere gli atleti da problemi che possono verificarsi a causa dell'umidità eccessiva.

Vantaggi:

  • Migliore qualità dell'aria interna
  • Protegge la struttura dell'edificio
  • Maggiore risparmio sui costi annuali
  • Minori costi di manutenzione
  • Riduzione dei costi delle attrezzature
  • Mantiene un ambiente sano

Effetti di un'umidità troppo alta o troppo bassa

Prodotti - Piste da ghiaccio e sport

AirC Connect

Centraline e accessori per l'automazione

ComDry NX

Deumidificatori portatili

DSS Pro

Sistemi di deumidificazione

EC Cool

Raffrescatori e umidificatori evaporativi diretti

"La qualità del ghiaccio è migliorata notevolmente e non occorrono più frequenti interruzioni per la riparazione del ghiaccio durante l'estate. La manutenzione dell'edificio è minore, poiché la condensa e la formazione di muffa sono state eliminate, garantendo un clima molto più sano per atleti e spettatori. Il nostro sistema di raffreddamento resta in funzione per un minor tempo e il calore in eccesso, che prima scaricavamo come calore di scarto durante l'estate, viene ora utilizzato per il ciclo di rigenerazione."

Luk Bursens, Proprietario

Ijsbaan Leuven

Cosa offre Munters