Proteggete le vostre preziose collezioni

Mantenendo livelli di umidità relativa stabili e bassi tutto l'anno riuscite a proteggere le vostre insostituibili collezioni. Utilizzando i sistemi di deumidificazione Munters per proteggere le vostre risorse potete prevenire i danni causati dall'umidità, ridurre i costi energetici e proteggere l'ambiente.

L'esposizione a livelli elevati di umidità relativa può danneggiare le risorse di musei e gallerie. Un'umidità relativa inferiore al 50% in genere preserva gli oggetti più preziosi, proteggendoli dai livelli di umidità nell'aria. Produrre aria secca con un deumidificatore ad assorbimento è l'unico modo affidabile per proteggere le vostre preziose collezioni, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Sebbene il riscaldamento sia un metodo comunemente utilizzato per controllare l'umidità relativa, non è sempre il metodo migliore. La temperatura di per sé non influisce sulla qualità dei materiali. In un edificio riscaldato, l'umidità relativa può fluttuare tra il 20 e il 70%, a seconda delle condizioni esterne, rendendo il riscaldamento un modo costoso e inefficace per controllare l'umidità.

Invece, con la deumidificazione si controlla l'umidità relativa, mantenendola costante tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni esterne. Proteggete le vostre preziose raccolte risparmiando il 30-70% sui costi energetici passando dal riscaldamento come metodo di controllo dell'umidità a una soluzione di deumidificazione Munters.

 

Vuoi imparare a proteggere le merci in magazzino in modo più efficace ed efficiente con la deumidificazione?

Nella nostra brochure "The Right Climate for Dry Storage", scopri i vantaggi del controllo dell'umidità relativa tramite la deumidificazione e le sue diverse applicazioni, dai musei e biblioteche fino ai silos, magazzini e persino auto d'epoca!

Applicazioni per musei e gallerie

Musei

I musei hanno bisogno di un sistema di controllo del clima per proteggere collezioni insostituibili, che si tratti di opere d'arte, reperti, documenti o altri oggetti. Mantenere un livello di umidità relativa affidabile, stabile e basso tutto l'anno è essenziale per rispettare le linee guida e prevenire i danni causati dall'umidità.

Grazie all'esperienza e alla competenza globali di Munters, possiamo aiutarvi a ottenere la soluzione ottmale per migliorare la qualità dell'aria interna riducendo al contempo i costi energetici e di manutenzione degli edifici. Con le soluzioni di deumidificazione Munters puoi mantenere un ambiente interno adeguato, preservando efficacemente le vostre collezioni per le generazioni future.

Gallerie

Le gallerie d'arte richiedono sistemi di deumidificazione industriale per mantenere un ambiente interno controllato, proteggendo le opere d'arte e altri oggetti dagli effetti dannosi d un'umidità eccessiva.

Livelli di umidità elevati possono causare muffa, deformazione e scolorimento di materiali delicati e opere d'arte su carta. Inoltre, le oscillazioni estreme di temperatura e umidità possono causare la corrosione dei metalli, arrecando danni permanenti a opere d'arte preziose. Le soluzioni di deumidificazione Munters aiutano a regolare i livelli di umidità relativa interna, mantenendo stabile l'ambiente della galleria e proteggendo le collezioni dai danni.

Prodotti - Musei e gallerie

AirC Connect

Centraline e accessori per l'automazione

AirC Wireless

Centraline e accessori per l'automazione

CELdek

Mezzo ad evaporazione

ComDry NX

Deumidificatori portatili

Deumidificazione: la soluzione ottimale per le vostre preziose collezioni

L'esposizione a un'elevata umidità relativa può danneggiare le auto d'epoca. Un sistema di deumidificazione Munters rimuove efficacemente l'umidità dall'aria, mantenendo costanti i livelli di umidità in musei o gallerie.

I deumidificatori Munters eliminano l'umidità dall'aria utilizzando una ruota ad assorbimento, che attrae e trattiene facilmente il vapore acqueo. L'aria viene soffiata attraverso la struttura del rotore (ruota essiccante) e il rotore in gel di silice essiccante igroscopico assorbe l'umidità presente nell'aria. L'aria carica di umidità esce dal rotore sotto forma di aria secca.

"Prendersi cura della nave e preservare il ferro originale è la cosa più importante che facciamo. Garantendo che l'aria intorno alla nave sia mantenuta a un'umidità relativa del 20%, secca come nel deserto dell'Arizona, impediamo alla nave di arrugginirsi. In questo modo, viene mantenuta strutturalmente sicura per molti anni a venire."

Nicola Grahamslaw, Ingegnere di conservazione delle navi

Brunel’s SS Great Britain

Cosa offre Munters