Would you prefer to visit the site in this language?
In Munters ci impegniamo per la trasformazione delll'industria suina dando priorità al benessere degli animali, migliorando l'efficienza produttiva e favorendo pratiche sostenibili. Le nostre soluzioni complete si adattano a ogni fase del settore, dalla produzione di mangimi alla lavorazione della carne suina. Con una profonda comprensione delle sfide del settore, offriamo una tecnologia e un'esperienza all'avanguardia, garantendo il successo durante tutto il percorso.
Scoprite come la tecnologia di deumidificazione avanzata di Munters sta trasformando la produzione e lo stoccaggio dei mangimi creando l'ambiente perfetto per preservarne la qualità, prevenire la crescita di muffe e batteri e prolungare la durata di conservazione. Ottimizzando i livelli di umidità e mantenendo condizioni ottimali, i mulini per mangimi possono fornire ai suini una nutrizione di alta qualità, promuovendone la salute e la crescita.
Scoprite il futuro dell'allevamento suino con le soluzioni di controllo del clima e ventilazione all'avanguardia di Munters, che offrono un ambiente confortevole per migliorare il benessere e la produttività dei suini. I nostri sistemi avanzati forniscono qualità dell'aria, temperatura e umidità ottimali per consentire ai suini di prosperare. Scoprite come Munters collabora con allevamenti di suini di tutto il mondo per offrire operazioni più sane, efficienti e sostenibili.
Scoprite come Munters contribuisce a modernizzare la lavorazione della carne suina garantendo ambienti di stoccaggio e locali di stagionatura impeccabili con un controllo completo dell'umidità che previene gocce e muffa durante queste fasi critiche. La nostra esperienza va oltre le soluzioni di lavorazione, aiutando anche a preservare il prodotto con livelli di umidità ottimizzati. Insieme possiamo creare soluzioni innovative che migliorano l'igiene, la qualità e l'integrità complessiva dei vostri salumi.