Gestione del peso
La gestione predittiva del peso dei polli è un aspetto importante per massimizzare la produzione di carne negli stabilimenti interni. Per una corretta gestione del peso è necessario monitorare la crescita e l'aumento di peso dei volatili e apportare le necessarie modifiche al loro programma di alimentazione affinché raggiungano il peso target in modo efficiente. Mantenere un aumento di peso costante e controllato è fondamentale per produrre carne di alta qualità con un contenuto di grassi minimo.

Ottimizzazione dell'indice di conversione alimentare
La gestione del tasso di conversione da mangime a peso è essenziale per ottimizzare la redditività e la sostenibilità delle allevamenti di polli. Un indice di conversione alimentare (ICA) più elevato suggerisce che è necessario più mangime per produrre un chilogrammo di peso corporeo, aumentando i costi del mangime e riducendo i margini di profitto. Un ICA inferiore, invece, indica una migliore efficienza, riducendo i costi di alimentazione e migliorando la produttività complessiva dell'azienda agricola.
Il raggiungimento di un ICA inferiore richiede il giusto equilibrio nutrizionale, una conversione ottimale del mangime e un ambiente interno confortevole. Il monitoraggio e la gestione regolari dell'indice di conversione alimentare possono avere un impatto significativo sui profitti degli allevamenti di polli.

Monitoraggio accurato del rapporto mangime/peso del pollame
Munters fornisce bilance per volatili progettate per funzionare nelle rigorose condizioni presenti nelle covate industriali di polli e tacchini.
Configurate le bilance Munters RBS come piattaforma da pavimento o bilance sospese per soddisfare i vostri requisiti di pesatura.
Collegatevi all'app Munters Trio per il monitoraggio e l'analisi in tempo reale per ottimizzare i rapporti mangime-peso.

Ottimizzare la crescita dei volatili e migliorare le prestazioni della razza con Amino
Monitorate ogni aspetto delle vostre attività di allevamento dei volatili senza problemi con Amino. Monitorate l'aumento di peso, confrontate le prestazioni della razza con gli standard e monitorate facilmente la conversione del mangime (FCR) per ogni pollaio. Le potenti funzionalità di Amino, tra cui le funzionalità di IA integrate, consentono di calcolare l'uniformità e prevedere con precisione i programmi di cattura in tempo reale. Non perdetevi nessun dettaglio e ottimizzate le operazioni di crescita dei volatili con Amino di MTech Systems.

Soddisfare le esigenze nutrizionali dei polli
Fornire una dieta equilibrata con le sostanze nutritive necessarie è essenziale per sostenere la crescita e lo sviluppodei polli . È inoltre importante garantire che i volatili abbiano sempre accesso ad acqua pulita.

Creazione di condizioni di crescita ottimali grazie al clima di precisione
Per la produzione di polli, 24 ore sono determinanti, poiché i volatili acquistano in media 80-90 grammi al giorno per raggiungere il peso target in 38-42 giorni. I pesi vitali dei polli e altri parametri ambientali vengono monitorati attentamente e analizzati per rilevare problemi di salute o errori di sistema prima che si verifichino danni a lungo termine. Le nuove bilance con sensore possono fornire registrazioni del peso accurate e in tempo reale su una piattaforma analitica personalizzata.
L'accesso ai dati in tempo reale consente ai produttori, con l'aiuto dei loro veterinari, di apportare le modifiche necessarie all'interno dei capannoni avicoli in base a fattori come temperatura, umidità, anidride carbonica, disponibilità di mangimi e assunzione di acqua.

Gestione efficace del peso per ridurre i rischi per la salute
La gestione del peso aiuta a ridurre il rischio di problemi alle gambe e altri problemi di salute nei polli. Nelle strutture interne, il monitoraggio digitale può essere utilizzato per monitorare e controllare accuratamente l'aumento di peso, consentendovi di prendere decisioni informate per ottimizzare la crescita dei vostri polli e la produzione di carne.
Adottando un approccio completo alla gestione del peso, le aziende agricole possono produrre carne sana e di alta qualità e massimizzare il ritorno sull'investimento.