Ottimizzazione della produzione di uova
Il tracciamento e il monitoraggio digitali nelle case per galline ovaiole promuovono una migliore produzione di uova, una riduzione degli sprechi, una maggiore efficienza e una migliore gestione della salute dell'allevamento. Il monitoraggio e l'analisi dei dati in tempo reale su produzione di uova, consumo di mangimi e acqua, temperatura e umidità aiutano a ottimizzare le operazioni e consentono un processo decisionaleinformato, con conseguente aumento della redditività e miglioramento del benessere dell'allevamento.

La chiave per massimizzare le prestazioni delle galline ovaiole
La centralina climatica Rotem ONE di Munters offre monitoraggio e controllo in tempo reale per gli ambienti delle galline ovaiole.
Algoritmi e modellazione predittiva consentono regolazioni precise e automatizzate di temperatura, umidità, qualità dell'aria e illuminazione per ottimizzare le condizioni di vita. Ciò favorisce un aumento della produzione di uova, una migliore conversione del mangime e minori livelli di stress.
Esplorate le nostre soluzioni digitali per pollai di galline porcine
Semplificare la raccolta e classificazione delle uova
Negli stabilimenti di grandi dimensioni, la lavorazione delle uova può essere un'attività che richiede tempo e manodopera. Ecco perché è così importante disporre di un sistema bene organizzato di raccolta e classificazione delle uova.
Un contauova digitale è un componente fondamentale per garantire l'efficienza della raccolta e della classificazione delle uova. Grazie al conteggio e al monitoraggio accurati del numero di uova raccolte, consente una migliore registrazione e informazioni in tempo reale, rilevando le differenze di produzione e reagendo rapidamente a guasti e malattie. Il sistema digitale semplifica anche il processo di raccolta delle uova, rendendolo più efficiente e riducendo la possibilità di errori.
Monitorate efficacemente i costi delle galline, la conversione dei mangimi e la qualità delle uova con Amino
Assumete il controllo delle operazioni monitorando il costo per gallina, la conversione del mangime, le dimensioni delle uova e la qualità per ogni pollaio. Grazie alle funzionalità avanzate di Amino, è possibile prevedere la produzione e confrontare ogni fattore di alimentazione con i KPI nella produzione di uova. Rimanete informati e ottimizzate i vostri processi con Amino di MTech Systems.

Tasso di conversione del mangime (FCR) per galline ovaiole
Icosti dei mangimi per gli allevatori rappresentano il 60-70% delle spese complessive dei produttori. Questi costi del produttore sonoinfluenzati dalle prestazioni del controllo del clima attraverso il tasso di conversione dei mangimi (FCR). Esisteuna correlazione esplicita tra il mantenimento delle corrette condizioni ambientali interne per evitare fluttuazioni di temperatura e un FCR ottimizzato.