Would you prefer to visit the website in this country and language?

Ottimizzare la produzione di energia

Per ottimizzare l'erogazione di energia, è necessario creare l'ambiente giusto per le apparecchiature di generazione di energia. Munters garantisce che le centrali elettriche che utilizzano combustibili rinnovabili e non rinnovabili e le turbine eoliche funzionino in modo più efficiente e rimangano in buone condizioni operative.

Un'umidità elevata causa condensa e corrosione. Una quantità eccessiva di umidità nell'aria causa problemi operativi con pompe, interruttori e componenti elettronici, che possono comportare guasti all'avvio dopo interruzioni di manutenzione, insieme a sanzioni per mancata consegna. I sistemi di deumidificazione Munters per centrali elettriche e turbine eoliche creano atmosfere a bassa umidità per contribuire a prevenire questi problemi.

Le turbine eoliche e a gas sono sensibili alla polvere e alle gocce nell'aria in ingresso. D'altra parte, le centrali elettriche che funzionano a carbone, rifiuti o biomassa devono trattare i gas di scarico per evitare il rilascio di goccioline cariche di contaminanti nell'aria ambiente. La tecnologia di eliminazione della nebbia Munters contribuisce a mantenere l'aria di alimentazione e i gas di scarico privi di contaminanti in oltre 320.000 installazioni in tutto il mondo.

I sistemi di raffrescamento evaporativo Munters per turbine a gas generano più energia per yard cubico di gas naturale. I preraffreddatori evaporativi ad alta efficienza Munters aumentano la densità dell'aria di combustione riducendone la temperatura. L'uso dei mezzi refrigeranti adiabatici Munters aumenta la potenza erogata fino al 6% in climi temperati e fino al 60% in climi molto caldi o secchi.

Applicazioni per la generazione di energia

Controllo del clima per le turbine eoliche

La prevenzione di danni elettronici e cortocircuiti dovuti all'ingresso di umidità e particelle è essenziale per il funzionamento della turbina eolica. Un'umidità eccessiva che entra nel sistema di aspirazione dell'aria e la corrosione causata dalla condensa mettono a rischio le operazioni.  In qualità di fornitore affidabile di molti dei principali produttori mondiali di turbine eoliche, Munters può aiutarvi a superare queste condizioni potenzialmente dannose.

I deumidificatori Munters mantengono un'umidità relativa ottimale per prevenire la corrosione.  Un rotore ad assorbimento elimina l'umidità dall'aria senza richiedere il costoso funzionamento di apparecchiature di raffreddamento basate su compressore per condensare il vapore acqueo su una serpentina fredda. Munters offre una gamma completa di deumidificatori ad assorbimento, con dimensioni e configurazioni adatte a tutti i tipi di turbine eoliche.

Adattate gli eliminatori di nebbia Munters, disponibili con impostazioni personalizzate, alle vostre esigenze specifiche. A seconda dei requisiti del sistema, gli eliminatori di nebbia rimuovono le goccioline di liquido contenenti particelle dall'alimentazione in ingresso dell'aria di raffreddamento. Per climi freddi e difficili, gli eliminatori di nebbia Munters sono dotati di un dispositivo di riscaldamento integrato (DFH) per prevenire la formazione di ghiaccio sull'aspirazione dell'aria, eliminando gli elevati costi di manutenzione e i rischi latenti di incidenti associati all'accumulo di ghiaccio.

Vantaggi:

  • Altamente efficace contro la condensa e la corrosione
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Ideale per climi difficili
  • Aiuta a prevenire gli incidenti

Pulizia dei gas di scarico e cattura del carbonio per centrali elettriche a carbone

La pulizia dei gas di scarico riduce drasticamente le emissioni pericolose per l'ambiente. L'eliminazione della nebbia da parte di Munters è parte integrante di questo processo.

Il processo di depurazione dei gas di scarico utilizza la tecnologia di eliminazione della nebbia sviluppata da Munters. Diversi progetti in Asia, Europa e altre regioni in tutto il mondo integrano gli eliminatori di nebbia Munters per eliminare zolfo e composti di zolfo dai gas di scarico delle centrali elettriche che bruciano carbone, rifiuti e biomassa. I gas di scarico passano attraverso una torre, sottoposta a desolforazione, prima di lasciare i camini dell'impianto. La desolforazione altamente efficiente rimuove oltre il 95% dei contaminanti.

Soluzioni comprovate per la cattura del carbonio

La cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio sicuro del carbonio limitano il rilascio di emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Le tecnologie di trasferimento di massa ed eliminazione della nebbia di Munters sono parte integrante di questo processo. Affidatevi a Munters per soluzioni collaudate a supporto del vostro progetto di cattura del carbonio grazie a decenni di esperienza, personale di progettazione e assistenza qualificato e clienti soddisfatti in tutto il mondo,

Contattate Munters per informazioni sulle nostre soluzioni per il settore energetico.

Vantaggi:

  • Protegge l'ambiente
  • Favorisce la conformità ai requisiti normativi
  • Protegge gli impianti a valle
  • Riduce al minimo i costi di pulizia del gas catturando il solvente liquido

Conservazione delle centrali elettriche inattive

Il deposito o la conservazione di apparecchiature inattive negli impianti di generazione di energia elettrica richiede misure protettive per prevenire danni. La tecnologia di deumidificazione Munters protegge le caldaie inattive lato scarico e lato acqua, le sale caldaie complete, le tubazioni e le turbine a vapore dalla corrosione dovuta a elevati livelli di umidità interna. Collaudati e semplici, questi deumidificatori industriali economici riducono l'umidità relativa al 50% o inferiore, inibendo la corrosione o rallentandone drasticamente la formazione in ambienti altamente contaminati.

I deumidificatori Munters proteggono anche le apparecchiature in stand-by. L'eliminazione dell'umidità dall'aria protegge il lato di scarico della caldaia e la turbina a vapore, mantenendoli nelle massime condizioni di funzionamento per un avvio rapido e affidabile. L'apparecchiatura di spurgo scarica tutta l'acqua dal lato acqua della caldaia, sostituendola con aria secca. Per riattivare l'apparecchiatura, è sufficiente reintrodurre acqua nel sistema.

Contattate Munters per informazioni sulle nostre soluzioni per il settore energetico.

Vantaggi:

  • Versatile per l'uso in impianti a carbone, turbine a gas e altre centrali elettriche
  • Altamente efficace contro la condensa e la corrosione
  • Minori costi di manutenzione
  • Avvio rapido delle apparecchiature di standby
  • Riattivazione rapida e semplice delle piante intorpidite

Ottimizzazione degli impianti delle turbine a gas

Le moderne turbine a gas hanno compiuto grandi passi avanti nel miglioramento della qualità dell'aria introdotta nella turbina. Tuttavia, anche i progetti di impianti moderni possono subire incrostazioni dovute all'ingresso di polvere, particelle, liquidi e aria salata. L'uso di tecniche adeguate di eliminazione della nebbia può ridurre questi rischi. Inoltre, la riduzione della temperatura dell'aria di processo in ingresso aumenta l'efficienza della turbina a gas.

Gli eliminatori di condensa Munters mantengono flussi d'aria ottimali tutto l'anno. Un dispositivo di riscaldamento opzionale (DFH) impedisce la formazione di ghiaccio e l'ostruzione dell'aspirazione dell'aria. Questi sistemi eliminano i contaminanti presenti nell'aria, migliorando la resa e prolungando la durata della turbina. Rimuovendo le cappe di protezione contro gli agenti atmosferici e installando eliminatori di nebbia Munters si riduce significativamente la caduta di pressione attraverso l'aspirazione della turbina.

L'installazione dei sistemi di raffrescamento evaporativo per turbine a gas (GTEC) Munters contribuisce ad aumentare ulteriormente l'efficienza. Questi sistemi di raffreddamento a turbina a gas incorporano pannelli di raffrescamento evaporativo, che fanno evaporare l'acqua nell'aria per raffreddare il flusso d'aria in ingresso. L'aria più fredda ha una densità maggiore, aumentando la potenza della turbina.

Contattate Munters per informazioni sulle nostre soluzioni per il settore energetico.

Vantaggi:

  • Meno manutenzione e tempi di fermo
  • Vita utile prolungata della turbina
  • Aumento della generazione di energia grazie alle basse temperature dell'aria di alimentazione e alla riduzione della caduta di pressione in ingresso della turbina

Prodotti - Energia

Eliminatori di nebbia aggiuntivi

Tipo ad alette rotanti/a vortice

Separatori

Inserti per torre

Collettori / vassoi di raccolta per le ceneri

Collettori/Vassoi di raccolta per le ceneri

ComDry NX

Deumidificatori portatili

Cosa offre Munters