Soluzioni di raffreddamento solide e ad alta efficienza energetica per i produttori di convertitori di frequenza e motori
I produttori di convertitori di frequenza e motori si trovano ad affrontare un dilemma quando cercano di raffreddare motori o convertitori di frequenza di grandi dimensioni. Al crescere delle dimensioni delle apparecchiature, cresce anche l'emissione di calore e a una velocità molto più rapida rispetto alle dimensioni fisiche delle apparecchiature. Munters ha una soluzione efficiente.
L'eliminazione del calore da motori o convertitori di frequenza di grandi dimensioni rappresenta una sfida, soprattutto quando è necessario isolare l'ubicazione dell'apparecchiatura dall'aria ambiente o quando non è disponibile acqua per il raffreddamento. I raffrescatori Munters offrono una soluzione robusta e ad alta efficienza energetica per gestire i carichi termici utilizzando scambiatori di calore aria-aria che consentono un sistema completamente sigillato.
Vantaggi
- Sistemi robusti e completamente sigillati senza necessità di acqua
- Efficiente dal punto di vista energetico
- Prolunga la vita delle apparecchiature
- Disponibilità di design personalizzati
- 40 anni di esperienza

Raffreddamento efficiente progettato per i produttori di convertitori di frequenza e motori
Munters vanta oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo di raffrescatori per i produttori di convertitori di frequenza e motori. I nostri sistemi di raffreddamento utilizzano scambiatori di calore aria-aria, che trasferiscono il calore dall'interno dell'apparecchiatura all'ambiente circostante, mantenendo un sistema ermeticamente sigillato e prolungando la durata dell'apparecchiatura. Non è necessaria acqua, rendendo i sistemi più robusti e consentendo installazioni remote.
Munters offre anche raffrescatori per apparecchiature personalizzati, progettati per fornire la temperatura richiesta e adattati alle vostre esigenze. Oltre 100 anni di esperienza nel settore sono alla base delle raccomandazioni che forniamo per offrirvi la soluzione giusta. E rendiamo il processo fluido con tempi di risposta rapidi e preventivi completi.