Would you prefer to visit the website in this country and language?

Condizioni ottimali per una maggiore qualità nella produzione di componenti elettronici

Il controllo ambientale è essenziale per la produzione di componenti elettronici e per strutture, come dry room e camere bianche, che garantiscono un basso punto di rugiada per processi mission-critical. Munters è leader mondiale nel controllo del clima, con un'ampia gamma di prodotti e servizi per l'industria elettronica.

Le soluzioni di controllo del clima Munters per l'industria elettronica ottimizzano l'ambiente di produzione utilizzando le tecnologie di deumidificazione ad assorbimento, raffrescamento adiabatico e recupero di energia aria-aria, utilizzando meno energia rispetto ai sistemi convenzionali. 

Inoltre, Munters offre una tecnologia di assorbimento a zeolite ad alta efficienza energetica per catturare e trattare le emissioni di composti organici volatili (VOC) rilasciate nell'atmosfera dal processo di produzione dei semiconduttori.

Risorse

Prodotti - Elettronica

AirC Connect

Centraline e accessori per l'automazione

ComDry NX

Deumidificatori portatili

DSS Pro

Sistemi di deumidificazione

EC Cool

Raffrescatori e umidificatori evaporativi diretti

Casi e punti salienti

"Le condizioni di umidità nel magazzino asciutto sono completamente stabili e controllate. I nostri data logger dimostrano che, anche dopo un periodo di manutenzione e pulizia con la porta aperta, l'umidità relativa si riduce dal 30% al 5% in soli 20 minuti. Siamo molto colpiti dalla soluzione Munters!"

Michael Ravn, Amministratore delegato

HP Elektronikmontage ApS

Cosa offre Munters

Servizi Munters per l'affidabilità dei componenti elettronici

Munters è specializzata nell'ottimizzare gli ambienti di produzione dei componenti elettronici, affrontando sfide critiche come il controllo dell'umidità e la gestione del calore. Le nostre soluzioni di controllo del clima personalizzate si concentrano sulla prevenzione di problemi come corrosione, condensa e adesione, garantendo il regolare funzionamento dei processi di produzione dei semiconduttori.  

I nostri tecnici esperti forniscono servizi di installazione, avvio e messa in servizio per garantire una perfetta integrazione e funzionalità. Con piani di manutenzione proattivi, tra cui la gestione dei ricambi e le visite di assistenza pianificate, è possibile ridurre al minimo i tempi di fermo non pianificati e i sistemi funzioneranno al massimo dell'efficienza.

Ottenete supporto per i vostri sistemi elettronici

Con decenni di esperienza, Munters è leader in soluzioni di controllo del clima su misura per i produttori di componenti elettronici. Nella produzione di semiconduttori, le nostre soluzioni di controllo del clima combattono l'umidità eccessiva, prevenendo la corrosione e i guasti operativi. Per la produzione di convertitori di frequenza e motori, offriamo soluzioni di raffreddamento efficienti per gestire efficacemente l'aumento della produzione di calore. 

Dalla scelta della soluzione giusta alla manutenzione continua, i nostri servizi di assistenza riguardano l'installazione, l'avvio e la messa in servizio, oltre alla manutenzione preventiva e alle visite di assistenza pianificate, inclusi i contratti di assistenza Munters.