Would you prefer to visit the website in this country and language?

Progettata per l’hyperscale: la nuova Munters LCX Coolant Distribution Unit

I data center stanno evolvendo per gestire carichi di lavoro sempre più complessi, e la richiesta di soluzioni di raffreddamento efficienti e affidabili non è mai stata così alta. Munters risponde a questa esigenza con il lancio della LCX Coolant Distribution Unit (CDU) – un sistema di raffreddamento liquido-liquido all’avanguardia, pensato per le sfide dei data center di nuova generazione.

La LCX garantisce un controllo preciso della temperatura del liquido in ingresso e del flusso o pressione esterna, ottimizzando il trasferimento termico negli ambienti raffreddati a liquido. Con un sistema di filtrazione da 25 micron con un’efficienza del 99,98%, assicura alte prestazioni e massima affidabilità.

È disponibile in moduli da 500 kW a 1,5 MW, inclusa una configurazione impilabile per ridurre l’ingombro a pavimento. La struttura è progettata per una lunga durata operativa e una manutenzione semplificata. I modelli standard sono dotati di accesso frontale per la manutenzione, consentendo l’installazione affiancata con solo 25 mm (1”) di spazio tra le unità.

Scopri come la LCX può migliorare il raffreddamento del tuo data center.