Assumete il controllo del vostro ambiente sanitario
Tenete lontani batteri e virus nocivi migliorando il comfort del medico e del paziente con le soluzioni di controllo del clima Munters. Controllate con precisione i livelli di temperatura e umidità per creare condizioni ottimali per la vostra struttura sanitaria.
Raggiungere il clima perfetto
I sistemi di deumidificazione ospedaliera Munters forniscono le precise condizioni di temperatura e umidità richieste dai chirurghi. Inoltre, recuperano l'energia di scarto per la rigenerazione dell'essiccante, riducendo significativamente i costi operativi dell'edificio. La nostra tecnologia di controllo dell'umidità garantisce la giusta quantità di aria fresca, mantenendo l'efficienza energetica e ottimizzando il comfort del paziente e del personale.
Applicazioni per il settore sanitario
L'importanza del controllo dell'umidità nelle strutture sanitarie
Mantenere livelli di umidità adeguati nelle strutture sanitarie è fondamentale per prevenire la crescita microbiologica, garantire il comfort dei visitatori e del personale, salvaguardare le apparecchiature mediche critiche e promuovere il recupero dei pazienti in un ambiente sicuro. L'umidità incontrollata può avere gravi conseguenze, motivo per cui è necessaria la deumidificazione.
Il controllo dell'umidità negli ospedali e nelle strutture sanitarie non riguarda solo la prevenzione di muffe e batteri. I chirurghi richiedono condizioni di sala operatoria più fresche e asciutte per eseguire le procedure e l'amministrazione ospedaliera dà priorità alle condizioni ambientali interne per promuovere la sicurezza del paziente e migliorare l'efficienza e la qualità della vita lavorativa del chirurgo.

Soluzioni avanzate per ospedali
Gli ospedali richiedono temperature più basse e punti di rugiada più bassi. L'uso della tecnologia di deumidificazione ad assorbimento non solo crea condizioni ottimali per le sale operatorie, ma contribuisce anche a ridurre i costi del ciclo di vita delle apparecchiature.
In qualità di ingegnere ospedaliero, devi affrontare la sfida di fornire sistemi HVAC che forniscano la giusta quantità di aria esterna fresca, filtrazione HEPA, cambi d'aria e controllo della temperatura e dell'umidità. La scelta e il dimensionamento delle giuste apparecchiature di deumidificazione sono fondamentali per l'efficienza del sistema HVAC e per il funzionamento complessivo dell'ospedale.
Munters offre soluzioni di deumidificazione avanzate progettate specificamente per le applicazioni ospedaliere per aiutarvi a ottenere il controllo della temperatura e dell'umidità richiesto. Le nostre apparecchiature contribuiscono a massimizzare l'efficienza del sistema HVAC, a ridurre i costi e a promuovere un ambiente sicuro e confortevole per pazienti e personale.
Imaging di precisione con la deumidificazione Munters
Ottimizzate le prestazioni e l'affidabilità delle vostre apparecchiature di imaging medico raggiungendo i giusti livelli di umidità con le soluzioni di deumidificazione Munters. Possiamo aiutarvi a mantenere i livelli di umidità relativa consigliati pari o inferiori al 50%, prevenendo la corrosione delle apparecchiature e migliorando l'affidabilità.