Produzione più pulita e migliore stoccaggio di acciaio e cemento
Le industrie dell'acciaio e del cemento lavorano costantemente per ridurre al minimo il loro impatto ambientale riducendo le emissioni e migliorando l'efficienza energetica. Munters contribuisce a raggiungere questi obiettivi attraverso varie applicazioni, dall'eliminazione della nebbia di processo alle soluzioni di deumidificazione.
L'eliminazione e la separazione di liquidi e contaminanti è fondamentale in molti processi industriali. L'eliminazione della nebbia, l'abbattimento dei composti organici volatili (VOC) e le soluzioni di cattura del carbonio di Munters svolgono un ruolo fondamentale nella riduzione delle perdite e delle emissioni chimiche, nella protezione delle apparecchiature sensibili e nella riduzione al minimo dei contaminanti e dei solventi nocivi nei gas.
Le soluzioni di recupero dell'energia aria-aria ad alta temperatura sono un'altra area in cui Munters può contribuire a rendere le operazioni dei produttori di acciaio e cemento più efficienti dal punto di vista energetico. Con oltre 100.000 installazioni di successo, Munters ha l'esperienza e il know-how applicativo di cui avete bisogno.
L'acciaio e il cemento devono essere conservati in condizioni prive di umidità. In caso contrario, l'acciaio si corrode e il cemento si indurisce. Le soluzioni di deumidificazione industriale Munters aiutano a proteggere non solo i prodotti finiti in magazzino, ma anche le apparecchiature di processo come compressori, turbine e filtri di aspirazione dell'aria delle turbine a gas.
Applicazioni per l'industria dell'acciaio e del cemento
Eliminare e separare liquidi e contaminanti
I produttori di acciaio e cemento sono preoccupati per le sfide legate alla riduzione delle emissioni pericolose per l'ambiente, alla riduzione al minimo delle perdite di sostanze chimiche, al risparmio energetico eliminando il contenuto di liquidi nei gas combustibili e alla protezione delle apparecchiature a valle dalla corrosione. Affrontare questi problemi richiede generalmente attrezzature di separazione gas-liquido in varie aree di lavorazione dell'acciaio e del cemento, come:
- Altiforni
- Forni rotativi e ad albero
- Linee di decapaggio
- Impianti di riduzione
- Trattamento del gas nel forno di coke
Munters offre soluzioni complete per le industrie dell'acciaio e del cemento per raggiungere gli obiettivi di lavorazione e sostenibilità desiderati, superando al contempo i numerosi rischi tecnici e ambientali. La nostra competenza tecnica comprende la progettazione delle apparecchiature, la dinamica del flusso d'aria, le garanzie sulle prestazioni di separazione e la consegna, l'installazione e la messa in servizio del sistema.
Forniamo anche sistemi di recupero dell'energia aria-aria ad alta temperatura, abbastanza resistenti da resistere agli effetti delle alte temperature e degli ambienti operativi difficili.
Vantaggi:
- Proteggere i processi e gli strumenti a valle dalla corrosione
- Risparmio energetico nei processi a valle
- Recupero di prodotti preziosi
- Prestazioni prevedibili e ad alta efficienza, anche in presenza di carichi elevati di liquidi
- Esecuzione di processi a velocità più elevate con apparati di diametro inferiore utilizzando un eliminatore di nebbia a palette
Proteggete le apparecchiature sensibili
La condensa è una sfida costante nella maggior parte delle industrie di processo, specialmente in luoghi con livelli di umidità naturalmente elevati. Se non gestita, la condensa può formarsi su componenti critici come compressori e turbine, causando corrosione nel tempo. Può danneggiare i sistemi di tubazioni e portare a guasti strutturali del sito. La condensa che si forma quando i livelli di umidità aumentano può causare interruzioni operative dovute a malfunzionamenti delle apparecchiature elettroniche, con conseguenti arresti imprevisti e la chiusura completa dello stabilimento per rimettere in funzione lo stabilimento.
Il trattamento dell'aria con i deumidificatori Munters controlla efficacemente i livelli di umidità, salvaguardando le apparecchiature sensibili e prolungando la durata della struttura.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di soluzioni per l'industria dell'acciaio e del cemento.
Vantaggi:
- Maggiore produttività
- Conservazione efficiente di componenti e strutture critiche
- Protezione delle centraline elettroniche
- Meno problemi elettrici
- Minori costi di manutenzione
Controllo dell'umidità per lo stoccaggio di acciaio e cemento
L'uso della deumidificazione per immagazzinare metalli e polveri di calcestruzzo per il cemento garantisce una qualità impeccabile del prodotto e meno sprechi.
Quando si conservano prodotti metallici, le superfici fredde possono "trasudare" causando la corrosione del metallo. Un sottile strato di vapore acqueo si deposita sulle superfici metalliche e fornisce elettroliti che accelerano il processo di corrosione. Mantenere l'umidità relativa al di sotto del 50% nell'area di stoccaggio impedisce la corrosione, mentre livelli superiori al 60% aggravano il deterioramento del metallo. Il cemento è altrettanto sensibile all'umidità in quanto assorbe attivamente l'umidità e si indurisce come la pietra, rendendolo inutilizzabile per scopi edili.
Il riscaldamento dei magazzini riduce l'umidità relativa espandendo l'aria, aumentandone la capacità di trattenere più vapore acqueo, ma il riscaldamento può essere costoso. Le soluzioni di deumidificazione ad assorbimento Munters in genere rimuovono il vapore acqueo, la causa principale della corrosione, riducendo al contempo il consumo energetico tra il 30% e il 70%.
Contattate Munters per informazioni sulle nostre soluzioni di deumidificazione per lo stoccaggio di acciaio e cemento.
Vantaggi:
- Rende lo stoccaggio più efficiente dal punto di vista energetico
- Non necessita di riscaldamento
- Previene la ruggine e la corrosione dell'acciaio
- Previene l'indurimento del calcestruzzo
- Controllo del clima tutto l'anno
Pulire i VOC dall'aria di scarico
I roto-concentratori a zeolite Munters sono la tecnologia leader per l'abbattimento dei composti organici volatili (VOC) e sono ampiamente utilizzati per applicazioni con basse concentrazioni di VOC. In qualità di pionieri nello sviluppo della zeolite idrofoba per l'assorbimento dei VOC, abbiamo più di 200 sistemi in servizio presso alcune delle aziende più rispettate al mondo.
I sistemi di abbattimento VOC di Munters possono raggiungere efficienze di rimozione della distruzione dei VOC (DRE) superiori al 95%, riducendo al contempo i costi del combustibile fino al 30-50% rispetto agli ossidanti autonomi.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di soluzioni per il controllo dell'inquinamento e l'abbattimento dei VOC per le industrie dell'acciaio e del cemento.
Vantaggi:
- Rispettare la legislazione ed evitare sanzioni
- Migliorare le condizioni di lavoro
- Migliorare le credenziali di sostenibilità
Ridurre le emissioni di carbonio attraverso la cattura del carbonio
Ridurre le emissioni catturando e stoccando in sicurezza il carbonio nelle formazioni geologiche sotterranee. Le tecnologie pulite di Munters, come il trasferimento di massa e la separazione dei gas liquidi, sono fondamentali per la cattura del carbonio in tutti i settori.
Potete contare sulle soluzioni collaudate di Munters per supportare il vostro progetto di cattura dell'anidride carbonica, dalla progettazione all'assistenza. Sfruttate decenni di esperienza e il nostro personale di progettazione e assistenza professionale come fanno molti altri clienti soddisfatti in tutto il mondo. Munters fa parte di un progetto rivoluzionario in Norvegia che porterà per la prima volta la cattura del carbonio nel settore della produzione di cemento. Il progetto coinvolge lo stabilimento Norcem AS, che produce 1,2 milioni di tonnellate di cemento all'anno.
Contattate Munters per informazioni sulle nostre collaudate soluzioni di cattura del carbonio per il settore dell'acciaio e del cemento.
Vantaggi:
- Esperienza e personale di supporto di prim'ordine
- Attrezzature collaudate
- Rispettare la legislazione ed evitare sanzioni
- Migliori credenziali di sostenibilità
Prodotti - Acciaio e cemento
Casi e punti salienti
Cosa offre Munters
Competenza
Dal 1955 Munters definisce il futuro del trattamento dell’aria e delle soluzioni di climatizzazione, con l’esperienza e le competenze per offrirti le soluzioni giuste.
Risparmio Energetico
Le nostre innovazioni brevettate garantiscono risparmi energetici significativi e riduzioni nei costi operativi.
Sostenibilità
Con Munters scegli soluzioni climatiche efficienti, che supportano il raggiungimento dei tuoi obiettivi di sostenibilità.
Affidabilità
Le tecnologie Munters assicurano soluzioni affidabili e convenienti per tutte le esigenze di climatizzazione.