Le nostre aree aziendali
Munters opera in tre diverse aree aziendali. A questi è comune la capacità di fornire prodotti di alta qualità e lunga durata, creando così relazioni durature e solide con i clienti.

Would you prefer to visit the website in this country and language?
Munters opera in tre diverse aree aziendali. A questi è comune la capacità di fornire prodotti di alta qualità e lunga durata, creando così relazioni durature e solide con i clienti.
Munters è un'azienda leader globale nel trattamento dell'aria ad alta efficienza energetica per applicazioni industriali. Ciò è possibile grazie a soluzioni climatiche, componenti e servizi per processi critici che richiedono un controllo preciso dell'umidità e della temperatura.
Data Center Technologies è un fornitore leader di soluzioni climatiche avanzate per il raffreddamento dei centri dati. Con un portafoglio di prodotti diversificato e una vasta conoscenza delle applicazioni, creiamo soluzioni climatiche sostenibili per gli operatori di centri dati in tutto il mondo.
FoodTech è uno dei principali fornitori al mondo di sistemi di climatizzazione ad alta efficienza energetica per l'allevamento e le serre. Inoltre, viene offerto un software per il controllo e l'ottimizzazione dell'intera catena del valore della produzione alimentare.
Tutte e tre le aree aziendali operano nella regione delle Americhe, la più grande regione di Munters in termini di entrata ordini e vendite nette. Nelle Americhe, i nostri mercati più grandi sono gli Stati Uniti, il Messico e il Brasile. Quota di fatturato del Gruppo 57%.
ll tre aree aziendali sono attive nella regione. Una rete di vendita capillare ci consente di offrire i nostri servizi e prodotti a grandi parti della regione. I mercati più grandi dell'area EMEA sono Germania, Svezia e Regno Unito. Quota di fatturato del Gruppo 24%.
Le aree aziendali AirTech e FoodTech sono attive nella regione. Attualmente, le vendite all'intera regione sono gestite da molti uffici vendite, che coprono tutti i mercati chiave. Cina, India e Giappone sono i mercati più grandi. Quota di fatturato del Gruppo 19%