Would you prefer to visit the website in this country and language?

Chi siamo

Munters è leader mondiale nelle soluzioni di controllo del clima per i processi mission-critical. Grazie a tecnologie innovative, creiamo il clima ottimale per applicazioni industriali e agricole impegnative in cui il controllo dell'umidità, della temperatura e della qualità dell'aria è fondamentale. Offrendo sistemi di controllo del clima all'avanguardia, assistiamo i nostri clienti in un'ampia gamma di settori, dalle batterie e dai prodotti farmaceutici al raffreddamento dei centri dati e alla produzione alimentare. Con i nostri prodotti e le nostre soluzioni innovative ed efficienti, garantiamo le loro operazioni e la qualità della produzione, oltre a limitare l'uso di energia e acqua.

Munters in breve

 

Vendite nette 2023, MSEK

Margine EBITA rettificato*, %

Soluzioni innovative dal

15.453

15,1%

1955

Numero di dipendenti

Stabilimenti di produzione

Vendite in diversi Paesi

5.400

>30

>30

*Full-year 2024

Il nostro obiettivo - Per il successo dei clienti e un pianeta più sano

Il nostro futuro è determinato dal modo in cui viviamo tutti e dal modo in cui le industrie gestiscono le loro attività.

Noi di Munters reinventiamo il controllo del clima in vari settori, dando priorità alla sostenibilità in tutti gli aspetti della nostra attività. Dal 1955, abbiamo plasmato il settore delle soluzioni climatiche con tecnologie innovative su misura per applicazioni industriali e agricole. Le nostre soluzioni intelligenti e ad alta efficienza energetica e le nostre offerte digitali rispecchiano il nostro impegno per il successo e la sostenibilità dei clienti, con un impatto interno ed esterno sulla catena del valore.

Collaborando con clienti di tutto il mondo, ci concentriamo su settori in cui l'umidità, la temperatura e l'efficienza energetica sono fondamentali. Forniamo sistemi di climatizzazione innovativi e sostenibili per ottimizzare le operazioni e la qualità della produzione riducendo al minimo l'uso delle risorse.

I nostri valori fondamentali

Munters opera in tre diverse aree aziendali

La nostra strategia: creare una crescita sostenibile

Sostenibilità in ogni aspetto dell'attività

Integrare la sostenibilità in ogni aspetto della nostra strategia aziendale è fondamentale per il bene delle nostre persone, del pianeta e della redditività. Ci concentriamo sul raggiungimento delle priorità strategiche di Munters, sostenendo al contempo pratiche sostenibili con un'etica inarrestabile.

Sosteniamo i diritti umani, la diversità e l'inclusione, la sicurezza sul posto di lavoro e la responsabilità ambientale. In qualità di leader nelle soluzioni innovative di trattamento dell'aria e di climatizzazione, miglioriamo continuamente i nostri processi. I nostri solidi rapporti, i dipendenti motivati e le fondamenta etiche contribuiscono alla leadership del settore di Munters. La sostenibilità è parte integrante della nostra strategia aziendale, rafforzando il nostro impegno a creare valore sostenibile.

Scopri di più

Tecnologia all'avanguardia

Con una ricca storia di scoperte pionieristiche, numerosi brevetti e una vasta esperienza applicativa, abbiamo stabilito una posizione leader sul mercato.
La stretta collaborazione con i nostri clienti migliora la precisione e l'efficienza dei nostri sforzi. Ogni area aziendale si assume la responsabilità della ricerca e dello sviluppo nei rispettivi domini di prodotto, utilizzando centri tecnologici vicini ai clienti con l'obiettivo di fornire una tecnologia all'avanguardia che offra un valore significativo ai clienti.

Il nostro punto di partenza è radicato nelle soluzioni climatiche efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse, che ci consentono di rimanere all'avanguardia nello sviluppo del settore e di contribuire alla sostenibilità. Manteniamo un'attenzione continua agli investimenti in tecnologie, soluzioni e digitalizzazione fondamentali per ottimizzare il nostro portafoglio prodotti e i processi di innovazione e produzione. Sfruttando la nostra vasta conoscenza di applicazioni specifiche e l'accesso a tecnologie uniche, spesso sviluppate internamente, siamo in grado di offrire ai clienti le soluzioni più efficaci, sia nella produzione di batterie, nel raffreddamento dei centri dati o negli edifici agricoli.

Scopri di più

Promuovere la crescita nei segmenti di mercato chiave  

In qualità di leader globale, Munters eccelle nella fornitura di soluzioni di controllo del clima innovative e sostenibili. Ad esempio, i nostri prodotti e software ottimizzano le condizioni climatiche interne per l'allevamento e le serre, fondamentali per migliorare l'intera catena del valore della produzione alimentare. Le condizioni di mercato favorevoli, trainate dall'elettrificazione, dall'aumento della digitalizzazione e da altri fattori, ci aiutano a ottenere un vantaggio competitivo.

Il nostro obiettivo è diventare leader di mercato - tra i tre principali fornitori - in segmenti di mercato specifici. Le nostre priorità sono la produzione di batterie, la produzione alimentare, il raffreddamento dei centri dati e il software per la produzione e i servizi alimentari.
Valutiamo e miglioriamo continuamente il nostro portafoglio per rimanere all'avanguardia.

Scopri di più

Essere il partner preferito dei nostri clienti

Fin dalla sua fondazione, Munters mantiene una stretta collaborazione con i propri clienti, coltivando conoscenze specialistiche in mercati di nicchia. Questo approccio unico ci consente di offrire soluzioni di climatizzazione su misura in vari settori, enfatizzando la sostenibilità attraverso un trattamento dell'aria di alta qualità e ad alta efficienza energetica e una gestione precisa della temperatura e dell'umidità. Il nostro impegno a favore di elevati standard etici e professionalità è fondamentale per il nostro successo.

Il nostro obiettivo è diventare il partner preferito dei nostri clienti. Per raggiungere questo obiettivo, ci impegniamo a rafforzare i nostri legami con loro, acquisendo una comprensione completa delle loro esigenze aziendali attuali e future.

Integrando il feedback dei clienti con la nostra vasta esperienza in applicazioni, tecnologia e componenti, garantiamo che le nostre soluzioni e i nostri servizi di controllo del clima siano innovativi e strettamente allineati alle esigenze in evoluzione dei nostri clienti.

Elementi chiave:

  • guidare il successo dei clienti attraverso soluzioni di climatizzazione sostenibili
  • personalizzazione in base a criteri specifici e requisiti applicativi
  • mantenere una presenza locale per ridurre i tempi di consegna e l'efficienza logistica

Contattateci

Dipendenti: la linfae della nostra azienda  

Il coinvolgimento dei dipendenti promuove l'innovazione, forti legami con i clienti e l'efficienza sul posto di lavoro. Una cultura diversificata e inclusiva accoglie la collaborazione, suscitando opportunità di apprendimento reciproco e di sviluppo individuale a livello personale. Il brainstorming sulle soluzioni di climatizzazione energeticamente efficienti di domani crea valore. E creando valore, contribuiamo al successo dei nostri clienti e partner e a un mondo migliore.

Attrarre, trattenere e far crescere i talenti è fondamentale per il nostro successo. Ecco perché Munters si impegna a essere un datore di lavoro di elezione in cui una solida leadership costituisce la base per team coinvolti e ad alte prestazioni. Le nostre priorità: sono l'equilibrio tra lavoro e vita privata, la flessibilità sul posto di lavoro, percorsi di carriera definiti e lo sviluppo professionale individuale, nonché politiche di tolleranza zero per le molestie e la discriminazione.

Unitevi a noi

Eccellenza in tutto ciò che facciamo

Miglioriamo costantemente le nostre operazioni, migliorando l'efficienza e la produttività e riducendo al contempo la nostra impronta di carbonio. Munters sostiene i principi di pratiche aziendali responsabili, elevati standard etici in materia di diritti umani, diversità e inclusione e salute e sicurezza sul posto di lavoro. Per aumentare le prestazioni riducendo al minimo l'impatto ambientale, diamo priorità alla digitalizzazione, scalando le migliori pratiche e ottimizzando i nostri processi globali, garantendo risultati di alta qualità e operazioni convenienti.

Governance aziendale

Munters aderisce al Codice di governance aziendale svedese, garantendo uno standard che eccede i requisiti legali di base. Questo approccio "comply or explain" ci consente di adattare le pratiche di governance alle nostre esigenze uniche mantenendo la trasparenza. Il nostro impegno nei confronti dei principi del Codice inizia con la quotazione al Nasdaq di Stoccolma, salvo eccezioni specifiche descritte nei nostri rapporti annuali sulla governance.

La nostra storia

Munters, fondata nel 1955 dall'inventore Carl Munters, ha svolto un ruolo leader nel settore delle soluzioni di climatizzazione. La profonda comprensione della termodinamica di Carl e la sua capacità di tradurre queste conoscenze in una tecnologia all'avanguardia hanno reso Munters un pioniere nel controllo del clima. La sua eredità di innovazione e ingegneria, evidente nelle sue centinaia di richieste di brevetto, continua a ispirare il nostro lavoro in Munters oggi.

Scoprite di più

Scoprite come Munters crea valore nella società

Visualizzate tutti i settori
Visualizzate tutti i settori