Raffreddamento a liquido ottimizzato su larga scala
La nuova LCX Coolant Distribution Unit rappresenta un'innovazione nel raffreddamento liquido-liquido, progettata per applicazioni ad alta densità. La nuova CDU di Munters offre una regolazione precisa del flusso, della temperatura e della pressione del refrigerante, ottimizzando il trasferimento di calore nelle applicazioni raffreddate a liquido. Progettata principalmente per implementazioni di raffreddamento a liquido su larga scala, dove le CDU sono installate in una galleria, la LCX è disponibile in varie dimensioni, da 500 kW fino a 1,5 MW. Costruita per garantire efficienza, affidabilità e facilità di manutenzione, la LCX assicura prestazioni a lungo termine negli ambienti più esigenti dei data center.

Come funziona
La Munters LCX funge da interfaccia critica tra il fluido dell'impianto (FF), solitamente acqua refrigerata, e il fluido tecnologico (TF), comunemente una miscela di acqua e glicole propilenico al 25% con inibitori. La LCX regola la temperatura, la pressione e il flusso del TF fornito ai server raffreddati a liquido. Utilizzando scambiatori di calore a piastre brasate ad alte prestazioni, realizzati con piastre in acciaio inossidabile e brasatura in rame, le unità LCX condizionano il fluido tecnologico per offrire un raffreddamento ottimale mantenendo una completa separazione dal fluido dell'impianto. Questa gamma di CDU liquido-liquido può essere integrata con piastre fredde, CDU montati su rack o moduli di raffreddamento ad immersione. Le unità completamente ridondanti, ciascuna alimentata da una fonte UPS esterna, devono essere collegate a un circuito comune di fluido tecnologico per garantire ridondanza e funzionamento continuo.

Componenti accuratamente selezionati per prestazioni superiori
La LCX è progettata per garantire efficienza, affidabilità e facilità di manutenzione. Dal filtro TF a 25 micron con efficienza del 99,98% alle pompe di livello industriale, valvole di controllo e sensori all'avanguardia, ogni componente è ottimizzato per garantire un funzionamento senza problemi negli ambienti dei data center raffreddati a liquido. Realizzata con materiali robusti, incluse tutte le tubazioni e i componenti in acciaio inossidabile per il fluido tecnologico (esclusa la PRV in ottone), la LCX è completamente compatibile con Dowfrost LC25 e altre comuni miscele di PG.

Rispondere alle esigenze di oggi, prepararsi alle sfide di domani
Munters è leader nel raffreddamento dei data center da decenni, offrendo soluzioni innovative che si evolvono con le esigenze del settore. Le applicazioni ad alta densità richiedono soluzioni flessibili, e Munters eccelle nell'ottimizzazione dei componenti per installazioni specifiche. Con la LCX, ottieni una soluzione di raffreddamento liquido-liquido progettata per offrire affidabilità, efficienza e scalabilità - garantendo un raffreddamento ad alte prestazioni per applicazioni AI su larga scala e altre esigenze impegnative. Visita la pagina prodotto della Munters LCX Coolant Distribution Unit.
Vuoi una soluzione di raffreddamento personalizzata per il tuo data center?
Siamo qui per aiutarti! Clicca sul pulsante "Parla con un esperto", compila il modulo e ti ricontatteremo al più presto.