Legionella
Che cos'è la Legionella?
La legionella è un gruppo di batteri che prospera negli ambienti acquatici. Possono anche essere presenti in ambienti industriali come torri di raffreddamento, condensatori evaporativi e altri sistemi a base d'acqua.
Se non adeguatamente controllata, la legionella può moltiplicarsi rapidamente e diventare trasportata dall'aria. L'inalazione di aerosol contaminati da legionella rappresenta un rischio significativo per la salute umana, potenzialmente causando la malattia del legionario. Attualmente sono state identificate 52 specie di Legionella.

La malattia del legionario spiegata
La malattia del legionario è una grave infezione polmonare causata dall'inalazione di batteri della legionella. I sintomi possono manifestarsi subito dopo l'esposizione. Ciò significa che chiunque sia esposto ai batteri è potenzialmente a rischio. Sebbene gli adulti più anziani e quelli con sistemi immunitari indeboliti siano più vulnerabili, chiunque può ammalarsi di legionella. L'inalazione di piccole gocce d'acqua contenenti i batteri o l'ingestione accidentale di acqua contaminata può causare l'infezione.

In che modo può influire sul vostro processo industriale?
I batteri della legionella amano l'acqua dolce. Sebbene di solito non siano dannosi nei loro ambienti naturali, diventano un problema negli ambienti creati dall'uomo. Ciò significa che qualsiasi sistema che utilizza acqua potrebbe rappresentare un rischio. Molti sistemi di raffreddamento utilizzano acqua dolce. L'aria pompata negli edifici spesso passa attraverso materiale umido imbevuto dapprima in questa acqua. Questa configurazione può creare le giuste condizioni per la crescita della legionella.

Come si può prevenire la malattia dei legionari?
L'aggiunta di una soluzione di umidificazione personalizzata Munters può aiutare a prevenire la malattia dei legionari. L'umidificazione a vapore mantiene la temperatura dell'acqua superiore a 60 °C, impedendo la proliferazione dei batteri della legionella. Tuttavia, con i sistemi di umidificazione evaporativa e di raffreddamento, sono necessarie temperature dell'acqua più basse. Nonostante ciò, la crescita della legionella viene impedita perché il trasferimento di umidità avviene a livello molecolare, il che impedisce ai batteri della legionella di viaggiare con le minuscole molecole d'acqua.

Scegliete la giusta soluzione di umidificazione Munters per il vostro processo
Proteggete la qualità dei prodotti, riducete le perdite e i costi operativi con gli umidificatori Munters. I nostri umidificatori evaporativi e a vapore sono progettati per ottimizzare l'umidità negli edifici industriali, commerciali e agricoli. Con Munters, otterrete soluzioni di controllo del clima affidabili ed efficienti che mantengono le operazioni produttive e sicure!