Would you prefer to visit the site in this language?
Le soluzioni di umidificazione e raffreddamento evaporativo (adiabatico) Munters aiutano a mantenere gli ambienti interni negli edifici industriali, uffici e commerciali. Mantenere i corretti livelli di umidità relativa per prevenire l'elettricità statica e i problemi legati alla polvere garantisce il benessere degli occupanti dell'edificio. L'utilizzo di un sistema di umidificazione e raffreddamento evaporativo migliora il controllo della temperatura e dell'umidità relativa e riduce il consumo energetico.
Munters è leader globale nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di umidificazione evaporativa ad alta efficienza energetica. Le nostre soluzioni igieniche di climatizzazione sono alimentate da fonti di energia sostenibili. Gli umidificatori e i raffreddatori evaporativi Munters accelerano il processo di evaporazione naturale per creare ambienti interni sani, produttivi e sostenibili.
I sistemi di umidificazione e raffrescamento evaporativi utilizzano un processo che aggiunge molecole d'acqua all'aria, aumentando l'umidità relativa e abbassando la temperatura. A seconda dell'applicazione specifica, gli obiettivi desiderati possono includere il raggiungimento di livelli di umidità più elevati o la riduzione della temperatura.
Confrontate i supporti evaporativi ad alte prestazioni GLASdek GX40 di Munters con qualsiasi altro marchio standard del settore per vedere come si comportano gli investimenti e i costi annualmente e per un periodo di 10 anni.
Con il cambio delle stagioni, cambiano anche i livelli di umidità, all'esterno e all'interno, poiché l'aria interna trattata proviene dall'esterno. I livelli di umidità all'interno scendono in inverno, causando secchezza cutanea, prurito agli occhi e irritazione alla gola, se non vengono mantenuti i livelli corretti. Se non trattata, l'aria estiva carica di umidità può causare batteri e muffa, diffondendo microbi e inquinanti trasportati dall'aria negli edifici.
Scoprite la nostra serie di umidificatori evaporativi ad alta efficienza energetica progettati per tutti i climi, gli spazi interni e le applicazioni. Adatti a tutti i requisiti, possiamo personalizzare le soluzioni per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
La legionella è un gruppo di batteri che prospera negli ambienti acquatici. Possono anche essere presenti in ambienti industriali come torri di raffreddamento, condensatori evaporativi e altri sistemi a base d'acqua. Se non adeguatamente controllata, la legionella può moltiplicarsi rapidamente e diventare trasportata dall'aria. L'inalazione di aerosol contaminati da legionella rappresenta un rischio significativo per la salute umana, potenzialmente causando la malattia del legionario. Attualmente sono state identificate 52 specie di Legionella.
Leggete di più
Sapevate che le persone trascorrono oltre il 90% del loro tempo al chiuso? Potrebbe sorprendervi scoprire che la principale fonte di inquinamento dell'aria interna deriva dalle emissioni chimiche rilasciate dai materiali da costruzione e dagli arredi. Per questo Munters è orgogliosa di offrire i pannelli di raffrescamento evaporativo e di umidificazione CELdek® e GLASdek®, entrambi certificati GREENGUARD Gold dall'organizzazione indipendente UL.
Leggete di più