Migliorate la redditività dell'essiccazione a spruzzo
Aumentate la capacità produttiva fino al 40%, migliorate la qualità del prodotto e riducete il consumo energetico aggiungendo una soluzione di deumidificazione o riscaldamento personalizzata Munters al vostro processo di essiccazione a spruzzo. Ciò contribuisce ad aumentare la produttività e l'operatività e ha un impatto positivo sulla redditività.
I processi produttivi alimentari, farmaceutici e di altro tipo utilizzano l'essiccazione a spruzzo per garantire la qualità e l'uniformità dei prodotti. Questi processi devono essere affidabili ed efficienti, indipendentemente dalle condizioni climatiche, in cui l'umidità e la temperatura incontrollate possono causare problemi durante il processo di asciugatura.
Scoprite il vostro aumento di produttività e risparmio
Verificate voi stessi i tempi di attività, i risparmi energetici e la produzione che una soluzione di essiccazione a spruzzo Munters può offrire.
Provate il nostro calcolatore e scaricate il vostro report personalizzato.
La deumidificazione e il riscaldamento efficiente dell'aria sono indispensabili per l'essiccazione a spruzzo
Processo delicato, l'aessiccazione a spruzzo richiede un controllo preciso dell'umidità e della temperatura. L'umidità atmosferica e l'umidità indesiderata possono avere effetti negativi sulla produzione.
Il riscaldamento indiretto dell'aria è una fase essenziale del processo di essiccazione a spruzzo. I sistemi a vapore tradizionali hanno elevati costi di investimento di capitale e bassa efficienza e non possono fornire temperature di mandata più elevate. VariMax IFRG di Munters, un riscaldatore a gas a ricircolo indiretto, fornisce aria priva di contaminanti, senza aumentare i livelli di umidità, con temperature di mandata fino a 538 °C (1000 °F) e livelli di efficienza fino al 98%.
Effetti indesiderati
- Le variazioni stagionali di umidità possono influire sui tempi e sulla qualità del processo.
- Le ostruzioni si verificano quando l'aria contiene un'umidità eccessiva perché polveri e granuli si agglomerano naturalmente, specialmente sulle linee di lavorazione alimentare e farmaceutica.
- Muffa, funghi e batteri crescono rapidamente quando l'umidità relativa è elevata, potenzialmente danneggiando i prodotti e mettendo a rischio la salute dei dipendenti.
- La condensa può accumularsi sulle superfici causando l'adesione e l'agglomerazione delle polveri all'interno del macchinario e delle camere di essiccazione.
- La corrosione delle apparecchiature di essiccazione a spruzzo può ridurre l'efficienza e accorciare la vita utile delle apparecchiature, aumentando i costi di assistenza e manutenzione.
Perché scegliere una soluzione di essiccazione a spruzzo Munters?
Munters vanta decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di essiccazione a spruzzo collaudate che aumentano l'efficienza, riducono il consumo energetico e hanno un impatto positivo sui profitti. Le nostre soluzioni possono aiutarvi a ottenere prodotti di alta qualità.
- Aumento della capacità produttiva fino al 40%
- Fino al 15% di risparmio energetico
- Prodotti più igienici
- Prestazioni di processo costanti tutto l'anno
- Migliore qualità del prodotto con grumi, agglomerazioni, incrostazioni e ostruzioni minime
- Riduzione dei tempi e della frequenza della pulizia CIP (Clean-in-Place)
Prodotti - Essiccazione a spruzzo
Sistemi di deumidificazione
Accessori per la deumidificazione
Accessori per la deumidificazione
Sistemi di deumidificazione
Riscaldatori
Il rotore ad assorbimento Munters migliora il processo di essiccazione a spruzzo Sensus Zwolle
Con sede a Zwolle, nei Paesi Bassi, Sensus utilizza la radice di cicoria per produrre inulina, un dolcificante utilizzato nell'industria alimentare, utilizzando un processo di essiccazione a spruzzo per convertire la soluzione di inulina concentrata in polvere.
Uno dei parametri più importanti nel processo di essiccazione a spruzzo sono le fluttuazioni climatiche e il contenuto di temperatura e umidità determinano la glutinosità del prodotto, che può causare arresti della produzione a causa dell'incrostazione.
Il PureSystem Premium Plus 3500 di Munters con rotore ad assorbimento HPQ Quantum brevettato ottimizza il processo di essiccazione a spruzzo Sensus con un contenuto di umidità dell'inulina perfetto. Grazie alla collaudata tecnologia Munters, il clima non è più una variabile ma un fattore costante e la capacità produttiva è aumentata del 40%.
Migliorate il vostro processo di essiccazione a spruzzo con l'assistenza Munters
Ottenete la massima efficienza nei vostri processi alimentari, farmaceutici e chimici. Il nostro team di esperti personalizza soluzioni di deumidificazione e riscaldamento all'avanguardia per ottimizzare i tempi di attività, migliorare la qualità dei prodotti e ottenere significativi risparmi energetici. Affidatevi a Munters per prolungare la durata delle vostre apparecchiature e migliorare le vostre operazioni di essiccazione a spruzzo, migliorando al contempo la qualità e l'efficienza dell'aria.
Supporto esperto per il controllo del clima con essiccazione a spruzzo
Collaborate con il nostro team di assistenza dedicato per scegliere la soluzione di deumidificazione o riscaldamento perfetta per le vostre esigenze di essiccazione a spruzzo. Comprendiamo il ruolo fondamentale dell'umidità e della temperatura nei processi di essiccazione a spruzzo, aiutandovi a superare sfide come le variazioni stagionali e il potenziale deterioramento. Con l'assistenza esperta di Munters, massimizzate la produttività, l'efficienza energetica e la redditività garantendo al contempo una produzione di prodotti coerente e di alta qualità.