Recupero energetico

Recupero energetico con soluzioni di scambiatore di calore aria-aria ad alta temperatura
L'energia dei vostri processi industriali viene sprecata? Efficienti e durevoli, i sistemi di recupero termico ad alta temperatura Munters resistono agli effetti delle alte temperature e degli ambienti operativi difficili. Aiutano a ridurre le emissioni di carbonio e si ripagano rapidamente.
In qualità di leader del settore, Munters è ancora all'avanguardia negli scambiatori di calore industriali e nei sistemi di recupero del calore. Sviluppo e test continui, una vasta conoscenza delle applicazioni e oltre 100.000 installazioni riuscite garantiscono che possiamo supportare la vostra applicazione.
Soluzioni Munters:
- Riduzione dei costi energetici
- Riduzione delle emissioni di carbonio
- Riduzione delle emissioni
- Resistente alle condizioni più difficili
- Disponibilità di design personalizzati

Soluzioni di recupero del calore aria-aria altamente efficienti e robuste
Le soluzioni di recupero del calore aria-aria altamente efficienti e robuste di Munters sono ampiamente utilizzate nei settori alimentare, farmaceutico, chimico, automobilistico e in altri settori. Sono disponibili tre tipi di scambiatori di calore:
- Telo ripiegato: Serie Z-Duct® (fino a 400 °F/204 °C)
- Piastra saldata: Thermo-Z® (fino a 760 °C (1400 °F))
- Tubolare saldato: Thermo-T® (fino a 2000°F/1093°C)
I design personalizzati possono includere più configurazioni del flusso d'aria, spaziatura variabile delle piastre e altre opzioni per ottenere l'efficienza di trasferimento del calore e la pressione differenziale desiderate mantenendo una dimensione specifica. I sistemi di recupero del calore industriali Munters recuperano il 60-80% del calore di scarto di processo, offrendo un rapido ritorno sull'investimento. Questi scambiatori di calore a recupero di energia contribuiscono anche a ridurre l'impronta di carbonio riducendo il consumo di combustibile. In altre parole, beneficiano dei vostri profitti e delle vostre credenziali ambientali.