![Contrôle de la pollution et réduction des COV](/globalassets/inriver/resources/rolling-mill-industry_hero.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Un COV est un Composé Organique Volatil. À température ambiante, les produits chimiques volatils produisent des vapeurs. Organique correspond à un produit chimique contenant des molécules de carbone. Les composés organiques volatils incluent les produits chimiques industriels, les solvants, les alcools et même des essences. Des COV combinés à la lumière du soleil forment un ozone atmosphérique, ou smog.
La zéolite est un minéral présent naturellement sous forme cristalline. La zéolite naturelle est constituée d'aluminosilicates hydratés de sodium, calcium, potassium ou baryum.
La zéolite naturelle est hydrophile (elle aime l'eau) et elle absorbe aisément l'eau et en facilite la désorption. Des zéolites synthétiques ont été mises au point pour des applications commerciales. Plus de 70 types de zéolites synthétiques ont été créés
La zéolite hydrophobe est un cristal inorganique aux propriétés adéquates à l'adsorption de COV. La zéolite hydrophobe est un cristal stable. Les propriétés inertes de la zéolite signifient qu'elle ne promeut pas de réactions chimiques. Elle est également non inflammable lors de températures extrêmes et elle ne réagit pas aux acides forts.
La structure de base d'une zéolite est une formation pyramidale ou de tétraèdre par des dioxydes de silicium (SiO2). Les tétraèdres ont un atome de silicium au centre et un d'oxygène à chaque coin.
Les zéolites sont liées par leur partage de l'atome d'oxygène. Les zéolites liées forment des pores. La taille des pores est déterminée par le nombre de molécules de zéolites qui sont assemblées. En qualité de cristal, la zéolite dispose d'une structure définie. En conséquence, chaque type de zéolite a une disposition distincte des molécules de zéolites. Alors que chaque type de zéolite est unique, chaque taille de pore est unique.
La taille du composé organique détermine quelle taille de pore en zéolite convient le mieux à l'adsorption. Munters Zeol emploie un mélange de zéolites hydrophobes avec différentes tailles de pores. Ce mélange permet l'adsorption d'un large éventail de solvants organiques. La plupart des solvants disponibles dans le commerce sont adsorbés par nos zéolites hydrophobes.
Un COV est attiré par un pore de zéolite et il y reste du fait d'une faible force d'attraction (il s'agit d'une faible force d'attraction physique entre les composés chimiquement neutres). Le COV restera dans les pores jusqu'à ce que l'énergie (par ex. la chaleur) soit appliquée. La chaleur surmonte la force d'attraction et le COV se sépare de la zéolite et il est relâché dans l'air.
Lorsque l'air chargé de COV dépasse les molécules de zéolite, celle-ci agit comme un filtre inverse ou comme une passoire moléculaire qui capture les composés qui adsorberont et permettront aux composés qui sont trop gros de continuer leur route.
Clean technologies by Munters include mist elimination technology, mass transfer solutions and VOC abatement technologies. Enhance process productivity, lower emissions and reduce your carbon footprint with Clean technologies. Together we will deliver clean air to the world.
Get the full storyNos newsletters sont un excellent moyen d'obtenir l'information que vous recherchez sur notre site internet.
Read moreNous savons que nos produits. Nous dirigeons vos coordonnées à quelqu'un dans votre pays.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!