Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Cela permet d’amener plus rapidement les volatiles à la maturité sexuelle et d’accélérer ainsi le début de la ponte. Le filtre LF est fabriqué en polypropylène de qualité supérieure résistant à l’usure, aux intempéries, aux UV solaires ainsi qu’aux jets d’eau à haute pression utilisés pour le nettoyage des exploitations agricoles. Le cadre qui abrite les pales et le filtre est en tôle d’acier galvanisé, protégée par un primaire d’époxy. Des attaches spéciales sont fournies avec chaque kit. Elles permettent de fixer le filtre directement sur le côté aspiration d’un ventilateur Euroemme®. On obtient ainsi un équilibre parfait entre flux d’air, performances et réduction de la luminosité.
Pour améliorer les performances aérodynamiques et de réduire les pertes de pression du filtre à lumière, sa mise au point a été confiée au laboratoire de recherche et développement de Munters Italy. L’enceinte d’essai a été conçue suivant les spécifications ANSI/AMCA 210-85 Figure 15. Les détails de sa construction et son étanchéité ont été contrôlés par le laboratoire BESS de l’Agricultural Engineering Department de la University of Illinois – USA. Cadre et relief en plastique. Les pales verticales ont été conçues pour les flux laminaires. On évite ainsi les baisses de pression excessives et les turbulences qu’elles provoquent, résultant du passage de l’air. Lorsqu’elles sont installées correctement, c’est-à-dire en position verticale, les pales peuvent fonctionner longtemps sans accumulation de poussière, de sorte que la dépression reste constante. Pour réduire les frais de port et éviter les dégâts pendant le transport, les filtres sont livrés en kit prêt à monter. Leur assemblage s’effectue sans colle ni produits chimiques. Les pales sont pourvues de clips autobloquants qui attachent les pales entre elles par simple pression. Le montage d’un filtre complet s’effectue en moins de 20 minutes.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!