Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
L’ambition de Munters est de parvenir à des solutions durables qui offrent des avantages aussi bien environnementaux et qu’économiques pour ses clients, et ainsi, soumis à la directive européenne Ecodesign ErP 2009/125/CE, nous avons introduit la nouvelle série de ventilateurs d’aspiration Euroemme® EDHE MPX.
Les séries de ventilateur EDHE MPX appartiennent à la nouvelle génération d’efficacité énergétique élevée, gamme de ventilateurs d’aspiration fiables et très robustes, parfaite pour une grande variété
d’application professionnelle pour créer un système de contrôle climatique optimal. Les séries de ventilateurs d’aspiration EDHE MPX sont composées d’un boitier de ventilateur 36/30/24’’ et d’un
système d’entraînement direct, avec l’hélice 3 pales à équilibre statique et dynamique fixé sur l’arbre des moteurs électriques. Les ventilateurs sont équipés de maille de sécurité en acier enduit de poudre époxy
et avec des boulons et des écrous en acier inox pour augmenter la force et la résistance élevée pour les
installations dans les granges à porcs et à veaux, où la menace de la corrosion est extrêmement élevée.
Le ventilateur EDHE MPX a été conçu, testé et mis au point dans le laboratoire Munters R&D, alors que
les performances ont été confirmées par des tests effectués en laboratoire BESS au département de
génie agricole de l’Université de l’Illinois, États-Unis.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!