Déshumidificateurs portatifs
Gamme MK
Le déshumidificateur MK de Munters élimine l’humidité de l’air dans les petits espaces à l’aide d’un réfrigérant écologique. Cette unité légère et portable maintient l’humidité relative constante et empêche la déshumidification inutile, en ajustant automatiquement les paramètres à l’aide des données des capteurs intégrés ou externes.
Highlights
- Contrôle intelligent de l’humidité
- Capteur HR/T intégré
- Unité portable légère
- Conception robuste et durable
- Capacité de déshumidification élevée
- Facile à utiliser et à entretenir
Produits de cette série
Modèle | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Débit d’air maximal (m3/h) | Fiche produit | Manuel d’utilisation |
---|---|---|---|---|
MK30D green | 3 - 35 | 250 | ||
MK200 | 2 - 35 | 342 |
Titre | Type | Langue | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|
MK Serie-PS-DE-2020 | productsheet | allemand | Voir |
MK35 NX-PS-DE-202501 | productsheet | allemand | Voir |
MK95 NX-PS-DE-202501 | productsheet | allemand | Voir |
MK55 NX-PS-DE-202501 | productsheet | allemand | Voir |
MK75 NX-PS-DE-202501 | productsheet | allemand | Voir |
MK95 NX-PS-EN-202501 | productsheet | anglais | Voir |
MK35 NX-PS-EN-202501 | productsheet | anglais | Voir |
MK75 NX-PS-EN-202501 | productsheet | anglais | Voir |