Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Il s'agit d'un système de traitement de l’air haut de gamme qui se compose de panneaux sandwich autoportants à surfaces internes et externes lisses.
Les panneaux standard sont construits avec des tôles extérieures avec précouche de revêtement, d'une épaisseur de 6/10 mm, RAL 9002.
Le système incorpore une mousse polyuréthanne d'une densité de 40 kg/m3, avec 90% de cellules fermées, et présente une résistance à la compression de 180 kN/m2, et une résistance au cisaillement de 170 kN/m2.
L'épaisseur des tôles intérieures avec précouche est de 6/10 mm, RAL 9002.
• Panneau en acier inoxydable 304 ou acier inoxydable 304 avec précouche en option (autres options sur demande)
• Épaisseur de panneaux de 80mm, classement M1 de résistance au feu selon la norme NFP 92-501
• Montage des panneaux à l'aide crochets intégrés, verrouillés avec une fixation en métal. Une simple clé hexagonale suffit pour leur utilisation.
• Les panneaux et les murs après construction sont lisses et empêchent la formation de pont thermiques
• Les boîtiers NA sont montés sur des cadres, dont la hauteur dépend des dimensions du boîtier
• L'accès se fait par des trappes avec charnières, ou des panneaux amovibles par pression
Les systèmes NA sont équipés de cadres anti-pont thermiques.
• Les flux de traitement d'air sont compris entre 1 000 et 300 000 m3/h.
Herméticité: catégorie L2, option L1. Coefficient de transmission thermique: T1 facteur de pont thermique: TB1. Résistance mécanique D1.
Nettoyage facile, satisfaisant les exigences en matière d'hygiène.
Documentation de conformité : Directive 2009/125 / CE
Le manuel d'utilisation donne des indications sur l'identification des pièces de l'appareil et les instructions de montage spécifiques.
D'autres instructions spécifiques seront fournies dans le dossier technique avec l'appareil.
Disponible en United Kingdom, Netherlands, Australia, Belgium
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!