Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Les volets d’admission SM sont idéaux pour l’élevage avicole, les cultures en serres et les industries traditionnelles. Un volet SM peut être installé pour permettre un contrôle rapide et efficace de l’air frais admis dans un bâtiment. L’air extérieur est aspiré dans le bâtiment à travers un volet d’admission SM. L’aspiration s’effectue soit par des extracteurs placés dans les murs extérieurs, soit par notre gamme EMT de ventilateurs jets utilisés pour mélanger l’air frais à l’air intérieur du bâtiment. Pour améliorer les performances aérodynamiques et réduire les pertes de pression du volet, sa mise au point a été confiée au laboratoire de recherche et développement de Munters Italy. L’enceinte d’essai a été conçue suivant les spécifications ANSI/AMCA 210-85 Figure 15. Les détails de sa construction et son étanchéité ont été contrôlés par le laboratoire BESS de l’Agricultural Engineering Department de la University of Illinois – USA.
Disponible en Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Information produit
Spécification technique
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Poids (avec moteur) | 13.0 kg |
Nombre de lames par volet | 3 |
Ouverture d’admission | 0.51 m2 |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Poids (avec moteur) | 13.0 kg |
Nombre de lames par volet | 3 |
Ouverture d’admission | 0.51 m2 |
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!