Les lieux publics tels que les musées et les bibliothèques ont besoin que l'air soit ventilé vers l'extérieur. Cependant, l'humidité et la température doit être maintenue à un niveau constant et précis. Les polluants devraient également être réduits au minimum afin d'assurer la protection des objets fragiles conservés dans les murs et les voûtes de l'édifice.
Avec l'expérience et l'expertise mondiale de Munters, nous pouvons vous aider à obtenir la meilleure solution pour améliorer la qualité de l'air intérieur tout en réduisant les coûts d'entretien des bâtiments et les couts d'énergie. Avec les déshumidificateurs autonomes Munters ou des systèmes sur mesure, vous pouvez maintenir un environnement propre et préserver votre collection pour les générations futures.
![Museum art gallery](/contentassets/b797aa63ded643b2ad1f10da79d43f1b/museum_artgallery.jpg)
En contrôlant le climat avec Munters:
• Les collections sont conservées
• La moisissure et la corrosion sont empêchées
• Les polluants sont réduits au minimum
• Un climat constant et entièrement contrôlé toute l'année
• Un climat agréable pour le public
• Notre principe de refroidissement économe en énergie réduit les coûts énergétiques
![LVR-RömerMuseum](/contentassets/b797aa63ded643b2ad1f10da79d43f1b/imaget0vu.png)
La solution de déshumidification Munters garantit que les objets exposés restent en bon état pendant longtemps dans l’entrepôt de métaux du musée romain LVR-RömerMuseum
Depuis 2008, le musée romain du groupement de communes de Rhénanie (LVR-RömerMuseum) se trouve au cœur du parc archéologique de Xanten, en Allemagne. Le bâtiment moderne du musée, construit en acier et en verre, se trouve sur le site historique de l’ancienne métropole romaine de Colonia Ulpia Traiana. Plus de 2 500 pièces exposées sur une surface d’environ 2 000 mètres carrés ainsi que des médias modernes dressent un portrait vivant de la vie quotidienne romaine. Bon nombre de ces objets exposés sont en métal et donc sensibles à une humidité excessive. Le taux de corrosion augmente régulièrement lorsque l’humidité relative est supérieure à 50 %. Une faible humidité de l’air ambiant ralentit considérablement le processus de corrosion. Une solution de déshumidification intelligente était nécessaire pour préserver la qualité des objets exposés aux yeux des visiteurs du musée.
Découvrez comment le déshumidificateur de Munter a contribué à créer un climat intérieur stable !
Want to learn more? Download our General Storage brochure:
Download brochure (FR)![heating vs dehumidification-fr.jpg](/globalassets/industries/airt/emea/heating-vs-dehumidification-fr.jpg)