![Éoliennes](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-wind-turbines.jpg?width=675&height=380&mode=crop)
Éoliennes
Protection des éoliennes contre l'humidité et la pénétration de particules
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Protection des éoliennes contre l'humidité et la pénétration de particules
L'intérêt croissant pour les énergies durables fait que des parcs éoliens voient rapidement le jour sur terre et en mer. L'environnement agressif dans lequel se trouvent ces éoliennes nécessite une protection spéciale du mécanisme de la nacelle et de la tour.
Une prévention efficace des dommages liés à l'humidité et de la pénétration de particules dans les éoliennes est très importante. L'endommagement de la structure et du mécanisme par la corrosion et lacondensation est à l'origine de courts-circuits et de problèmes électroniques. Les installations en mer peuvent souffrir de l'entrée d'air chargé en sel dans la nacelle et la tour. Les dépôts de sel sur les surfaces absorbent progressivement l'humidité de l'air, ce qui lance un processus galvanique créant de la corrosion.
Les déshumidificateurs dessicants de Munters réduisent l'humidité de l'air, ce qui stoppe le processus de corrosion. L'équipement mécanique et les structures des éoliennes sont ainsi protégés contre les courts-circuits électriques et les effets de la condensation. La présence de condensation sur les surfaces intérieures des éoliennes peut entraîner la formation de flaques d'eau car l'air présent à l'intérieur de la tour a un point de rosée inférieur à la température des surfaces.
Les déshumidificateurs dessicants de Munters réduisent le taux d'humidité dans l'air et ramènent le point de rosée à un niveau inférieur à la température des surfaces intérieures des tours, ce qui évite la formation de condensation.
Les dévésiculeurs Munters sont adaptables à vos exigences : selon les systèmes, ils peuvent séparer les gouttelettes d’eau, les cristaux et les particules solides présents dans les flux d'air entrants utilisés pour le refroidissement des mécanismes sensibles.
Dans les régions froides où la température est proche ou inférieure à 0°C, le risque de givrage est toujours présent. Les dévésiculeurs Munters équipés de notre dispositif de chauffage (DFH) ont été spécialement développés pour les environnements extrêmes afin d’empêcher, tout au long de l’année, le risque de givrage de votre entrée d'air. Le coût élevé de la maintenance et le risque d'accident associe à la formation de givre, peut être efficacement éliminé.
Avantages obtenus grâce au système Munters :
La corrosion causée par la condensation peut provoquer des dégâts importants, a l’intérieur de la tour ou de la nacelle. Les déshumidificateurs Munters sont utilisés pour maintenir l’humidité relative (HR), à un niveau empêchant la corrosion. Un rotor desiccant est utilisé pour éliminer l’humidité de l’air, sans les frais d'exploitation engendrés par des compresseurs d’air. Munters offre la gamme la plus importante de déshumidificateurs pour tous les types d’éoliennes.
Nous savons que nos produits. Nous dirigeons vos coordonnées à quelqu'un dans votre pays.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!