![Centrales thermiques au charbon](/globalassets/images/page-template-images/segments-images/474842565.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Les systèmes dévésiculeurs de Munters font partie de ce processus. On utilise notamment cette technologie dans les centrales thermiques au charbon.
On utilise notamment cette technologie dans les centrales thermiques au charbon.
De nombreuses centrales thermiques fonctionnent au charbon, ce qui crée naturellement des problèmes de pollution de l'air. Les émissions de soufre qu'elles génèrent sont à l'origine de pluies acides, qui sont très nocives pour les bâtiments et l'environnement.
Les États ont donc instauré une réglementation stricte afin de limiter ces émissions responsables des pluies acides.
Le processus d'épuration des gaz brûlés utilise la technologie de séparation liquide-gaz développée par Munters. De nombreux projets d'épuration des gaz brûlés ont été menés avec succès dans des centrales thermiques au charbon en Asie, en Europe et dans bien d'autres régions du monde. Ce processus, appelé désulfuration, a lieu dans une colonne de traitement où passent les gaz brûlés avant de sortir par les cheminées de la centrale.
Munters propose différents produits et solutions pour les centrales thermiques au charbon.
D'abord, les gaz brûlés contaminés sont pulvérisés avec un mélange d'eau et d'agents chimiques qui lient les contaminants. Ensuite, par une combinaison de vitesse et de forces d'inertie, les dévésiculeurs de Munters capturent les gouttes contaminées, qui tombent et sont collectées en bas de la colonne. Le système dévésiculeur comprend également une installation de nettoyage. Ainsi, l'eau et la boue contaminées peuvent être retirées des dévésiculeurs afin que ces derniers restent propres d'une efficacité optimale.
L'épuration par désulfuration est très efficace. Plus de 95 % des contaminants sont éliminés grâce à ce processus.
Centrales thermiques inactives (au charbon ou autre)
Les chaudières (partie cheminée et eau), les salles des chaudières complètes, les tuyaux et les turbines à vapeur peuvent être facilement préservés grâce à la technologie de déshumidification de Munters. En ramenant l'humidité relative à un taux d'environ 50 % ou moins, on peut stopper la corrosion, ou dans le cas d'environnements très contaminés, la ralentir fortement.
En ce qui concerne les centrales de secours, on peut protéger la partie cheminée de la chaudière, ainsi que la turbine à vapeur. En cas de mise sous cocon, l'ensemble de l'eau peut être purgée hors de la partie eau et remplacée par de l'air sec.
La réactivation ne nécessite pas de dépréservation. Seule l'eau doit être ramenée dans le système.
La préservation au moyen de la technologie de déshumidification de Munters est éprouvée, simple, économique et très efficace.
Cette technologie peut être utilisée dans les centrales thermiques au charbon ainsi que dans d'autres types de centrales, dont celles au gaz.
Nous savons que nos produits. Nous dirigeons vos coordonnées à quelqu'un dans votre pays.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!