![Boissons](/globalassets/images/page-template-images/segments-images/87680827.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Transformation du café
Lors de la transformation du café soluble, l'extrait de café est séparé, filtré et concentré avant d'être amené dans un séchoir-atomiseur pour y être séché et réduit en poudre. L'air déshumidifié alimentant le séchoir-atomiseur est chauffé jusqu'à environ 250°C (480°F) puis soufflé sur l'extrait pour évaporer l'eau. L'air est conduit à l'extérieur de la tour d'atomisation, près de la partie inférieure, tandis que la poudre de café sèche est recueillie en bas de la tour, avec une teneur en humidité de 2 à 4 %.
Le séchage par atomisation à l'air sec est préféré à la lyophilisation en raison de son économie, de ses temps de séchage plus courts et de son utilité pour les produits sensibles à la chaleur.
Dans la mesure où l'humidité de l'air ambiant est très variable selon les saisons, l'air sec utilisé par Munters permet de déshumidifier l'air alimentant la tour d'atomisation afin d'équilibrer l'humidité, de raccourcir les temps de séchage du produit, de conserver l'énergie et de préserver l'uniformité des particules rondes et fines ainsi que la qualité du produit final.
La poudre de café est ensuite agglomérée afin d'obtenir la particule qui se dissoudra le mieux dans la tasse du consommateur, avant d'être à nouveau séchée et refroidie dans un séchoir à lit fluidisé, puis transportée de manière pneumatique à l'aide du système de déshumidification de Munters pour éviter toute réabsorption d'humidité.
Les particules de café soluble étant hygroscopiques, doivent être conditionnées dans un environnement peu humide afin que le produit reste sec et en excellent état jusqu'à soa consommation.
Nous savons que nos produits. Nous dirigeons vos coordonnées à quelqu'un dans votre pays.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!