![Matériel et systèmes militaires](/globalassets/images/89614843.jpg?width=675&height=380&mode=crop)
Matériel et systèmes militaires
La « méthode à air sec » de Munters est très bénéfique pour le matériel et les systèmes terrestres, aériens et navals.
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
La « méthode à air sec » de Munters est très bénéfique pour le matériel et les systèmes terrestres, aériens et navals.
L'air sec est utilisé pour envelopper complètement le matériel ou, si ce n'est pas possible, injecté dans les zones critiques du système ou de l'objet dans son ensemble. La « méthode à air sec » de Munters peut s'appliquer aux articles et objets stockés, ainsi qu'au matériel actif utilisé quotidiennement.
Les études de l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) ainsi que de la Garde nationale et de la Réserve de l'armée américaine ont montré que les investissements destinés à contrôler le taux d'humidité dans et autour des systèmes d'armement étaient rentabilisés en quelques mois grâce à la baisse des frais de maintenance et à une plus grande disponibilité.
Parmi les applications typiques liées au matériel terrestre figurent le stockage des principaux chars de combat et véhicules blindés ou non blindés dans des « environnements à humidité contrôlée » (EHC), la déshumidification active de cet équipement lorsqu'il est stocké dans les casernes ou en déploiement, la protection des abris et conteneurs mobiles, la protection des petits ou gros articles tels que les lunettes, les détecteurs, les systèmes radar, les dispositifs de lancement, les postes de commande et de contrôle, etc., la protection des munitions stockées dans des arsenaux ou des conteneurs, etc. Dans certains cas, Munters peut fournir de l'équipement susceptible d'être transporté et intégré dans les systèmes d'armement et les objets. C'est notamment le cas de notre déshumidificateur résistant au chocs et aux vibrations, qui peut être installé dans les abris et conteneurs fixés sur camion.
Les applications navales typiques incluent, quant à elles, la mise sous cocon de navires entiers avec leur système d'armement et de plateforme, la protection des systèmes actifs d'armement, de détection, de communication ou de plateforme (comme les boîtes à engrenages et les radômes) des navires et la protection des munitions stockées à bord ou à terre, dans des arsenaux.
Enfin, les applications liées au matériel aérien comprennent la protection de l'intérieur des avions à cabine opérationnels tels que le C-130 Hercules, le P-3 Orion et l'E-3A AWACS de l'Otan, des avions de chasse tels que le JAS-39 Gripen et le chasseur/bombardier Tornado, des hélicoptères, des drones, etc. Pour un stockage à coût minimal, on peut introduire l'humidité du climat désertique de l'Arizona dans les hangars, les abris blindés (HAS) et les lieux couverts sans les énormes écarts de température. L'équipement d'assistance est également protégé à l'aide de la « méthode à air sec » de Munters, tout comme les munitions stockées, dont les paquets de brouilleurs radar et de fusées éclairantes.
Avec la livraison de plus de 20 000 installations et de nombreuses années de coopération avec les forces armées du monde entier, Munters a une très grande expérience de la fourniture de solutions de protection militaire efficaces.
Pour les déploiements, Munters peut également fournir des refroidisseurs à évaporation directe comme solutions de refroidissement à bas coût ou bien des agents durables et très efficaces aux équipementiers.
Nos produits d'humidification créent des conditions d'air optimales lors de l'application de peinture sur tout type d'avions, tandis que les produits de réduction de COV Munters Zeol épurent l'air chargé en solvants.
Nous savons que nos produits. Nous dirigeons vos coordonnées à quelqu'un dans votre pays.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!