![Défense et aérospatiale](/globalassets/images/shutterstock_124726966-color-screen-1.png?width=675&height=380&mode=crop)
Défense et aérospatiale
Utilisée depuis des décennies dans les équipements militaires dans le monde entier Munters sec méthode d'air avec contrôlée Humidité Environment ( CSE ) est présent, plus de 25 000 ont été livrés Munters déshumidificateur.
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Utilisée depuis des décennies dans les équipements militaires dans le monde entier Munters sec méthode d'air avec contrôlée Humidité Environment ( CSE ) est présent, plus de 25 000 ont été livrés Munters déshumidificateur.
Le climat qui entoure les équipements, les systèmes et les composants des secteurs de la défense et de l'aérospatiale exerce une influence directe sur la qualité et l'état des pièces concernées, ainsi que sur les coûts de leur maintenance, de leur réparation et de leur remplacement, et sur leur disponibilité. La garantie du bon climat se traduit par des avantages immédiats.
Pour les clients du secteur de la défense, Munters apporte le bon climat pour les équipements d'entrepôt ainsi que pour ceux utilisés en service active. Des clients militaires du monde entier constatent que l'emploi de « milieux à humidité contrôlée » de Munters peut entraîner d'importantes économies (parfois de plus de 25 %) sur les coûts de maintenance, tout en augmentant la disponibilité des équipements : combinaison rare s'il en est et dont nous sommes particulièrement fiers.
La « méthode à air sec » de Munters réduit, voire même suspend, la corrosion en abaissant les niveaux d'humidité relative aux alentours de 40 à 45 %. La « méthode à air sec » de Munters exerce en plus un effet immédiat sur la fiabilité des systèmes électroniques. Il n'est pas rare d'enregistrer des réductions de 50 % des occurrences de NFF (aucun défaut détecté) ou CND (impossible à dupliquer). Sur les infrastructures comme sur les articles comportant de la matière organique, la croissance de moisissures et de champignons s'en trouve suspendue. Et dans le cas de munitions, la détérioration des composés chimiques est ralentie, voire même suspendue, ce qui optimise la durée de préservation des pièces concernées. Tous ces effets positifs de la « méthode à air sec » de Munters se conjuguent pour se révéler être d'importants facteurs d'économies !
Nous savons que nos produits. Nous dirigeons vos coordonnées à quelqu'un dans votre pays.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!