![Bâtiments commerciaux et publics](/globalassets/blocksimages/education/io19127092_09-09.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Les lieux publics nécessitent un certain pourcentage d'air de ventilation venant de l'extérieur. Il convient toutefois de maintenir à un niveau constant et précis l'humidité et la température de l'air. Une humidité indésirable nuit à l'ensemble du bâtiment, autant au niveau de sa structure à proprement parler qu'en ce qui concerne ses occupants. Un contrôle de l'humidité inefficace induit la formation de moisissure sur des fournitures, comme sur des livres par exemple, et la détérioration matérielle, comme des moquettes endommagées ou des sols gondolés. Une mauvaise qualité de l'air intérieur est la cause de maux de tête, de fatigue, d'asthme (et d'autres problèmes respiratoires), d'un manque de concentration, autant de facteurs qui se traduisent par un environnement moins productif. Certains bureaux ont des archives ou des collections d'œuvres d'art privées qui doivent être protégées à l'abri de toute détérioration.
Dans un aéroport, il est difficile de refroidir l'air et de maintenir un environnement confortable. Les allers et venues de la foule ainsi que l'ouverture et la fermeture des portes font qu'il est impossible de prévoir la charge de traitement d'un système de CVC, et donc difficile de le faire fonctionner efficacement. Les aéroports doivent respecter une réglementation sur la qualité de l'air intérieure (IAQ), qui les oblige à alimenter l'espace avec une certaine quantité d'air extérieur en continu. Ils doivent également maintenir un certain niveau de pression d'air afin d'éviter l'entrée de monoxyde de carbone (CO). En utilisant la technologie économe en énergie de Munters pour contrôler la température et l'humidité, les aéroports peuvent respecter les normes IAQ, alimenter l'espace en air plus agréable et réaliser des économies d'énergie.
Nous savons que nos produits. Nous dirigeons vos coordonnées à quelqu'un dans votre pays.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!