Calculez le bénéfice de votre chambre sèche
Calculatez [EN] vos économies d'énergie avec les déshumidificateurs Munters et téléchargez votre rapport personnalisé.
![](/globalassets/industries/battery/battery-calculator.jpg)
La fabrication des batteries n'est pas toujours la même
La demande de batteries lithium-ion est expansive. Qu'il s'agisse de véhicules hybrides et électriques, de téléphones mobiles, d'ordinateurs portables ou d'appareils médicaux, les fabricants de batteries sont contraints d'augmenter leur capacité, tout en développant des batteries qui ont une plus grande capacité de stockage, durent plus longtemps et se chargent plus rapidement. Un contrôle précis de l'humidité dans les salles sèches des batteries est essentiel pour garantir une qualité de production maximale des batteries lithium-ion, un temps de fonctionnement et un espace de travail sûr. Les déshumidificateurs pour salles sèches Munters assurent un contrôle efficace et constant de l'humidité, garantissant des performances stables tout au long de l'année. Atteignant des points de rosée de -40°F à -94°F [-40°C à -70°C] ou même inférieurs, tout en réduisant votre consommation d'énergie jusqu'à 30 %, les déshumidificateurs pour salles sèches Munters sont la solution idéale pour votre production de batteries lithium-ion.
La déshumidification optimale est la clé de la fabrication des batteries lithium-ion
Le lithium est très réactif à l'humidité, c'est pourquoi la production de batteries doit se faire dans des salles sèches à très faible taux d'humidité. Ces conditions très sèches garantissent la qualité des produits et la sécurité des travailleurs.
Il est essentiel d'atteindre le bon point de rosée, et il peut y avoir de graves répercussions sur votre production de piles si votre salle sèche ne répond pas aux niveaux exigés. Les problèmes liés à l'humidité de l'air peuvent entraîner de multiples difficultés :
- Problèmes de production - si votre salle de séchage ne fonctionne pas comme elle le devrait, des arrêts de production inattendus peuvent se produire, entraînant des pertes de produits et des coûts.
- Intégrité du produit - les piles produites dans un environnement non optimal présenteront une qualité, des niveaux de performance et un rendement de production réduits.
- Augmentation des coûts d'exploitation - les déshumidificateurs moins efficaces consomment plus d'énergie et génèrent plus de CO2 pendant la durée de vie de la salle sèche.
- Augmentation des déchets - l'humidité de l'air peut entraîner des problèmes de qualité et la mise au rebut de piles défectueuses, ce qui a un impact négatif sur l'environnement et sur vos résultats.
La solution de Munters pour un environnement de production de batteries idéal
La déshumidification par rotor déshydratant permet d'obtenir le meilleur environnement de salle sèche pour la fabrication de batteries. Munters a été le pionnier de la technologie des déshumidificateurs à dessiccation, et nos solutions innovantes sont utilisées dans les installations de production de batteries lithium-ion du monde entier - aidant à maintenir des conditions climatiques optimales avec des performances durables, tout en économisant de l'énergie.
La plupart des fabricants ont besoin de maintenir leurs chambres sèches à un point de rosée de -40°F (< 1% d'humidité relative), ce qui équivaut à environ 0,55 gr/lb (grains par livre d'air sec) [-40°C (< 1% d'humidité relative), ce qui équivaut à environ 0,08 g/kg (grammes par kilogramme d'air sec)]. La norme industrielle pourrait devenir encore plus basse car de nouvelles compositions chimiques de batteries sont en cours de développement. Munters a fourni des équipements pour les salles sèches destinées à la production de batteries au lithium, capables de fournir de l'air à -128°F [-89°C], et nous continuons à affiner notre technologie de déshumidification pour répondre à toutes les demandes futures.
Des caractéristiques à la pointe du marché, comme notre technologie brevetée Green PowerPurge, signifient que nos solutions pour batteries au lithium peuvent atteindre un débit plus élevé, des points de rosée plus bas dans l'alimentation en air et consommer jusqu'à 30 % d'énergie en moins. Les systèmes de déshumidification Munters sont conçus pour répondre à vos besoins spécifiques et sont généralement moins encombrants que d'autres systèmes, ce qui permet de réduire le coût total de possession.![GPP desiccant principle callouts.jpg](/globalassets/industries/battery/gpp-desiccant-principle-callouts-fr.jpg)