Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

Le musée d'Orford est un musée agréé MLA qui recueille et présente des éléments historiques découverts dans Orford et la région environnante du comté du Suffolk. Le musée se trouve à l'intérieur du château d'Orford, site historique emblématique construit au XIIe siècle par le roi Henri II, qui appartient et est géré par English Heritage.

Faits rapides

  • Prévention des dégâts causés par l’humidité, comme la corrosion et les moisissures
  • Maintien de conditions climatiques constantes toute l’année
  • Contrôle précis et exact
  • Compact et léger,
  • Facile à installer et à déplacer

Le musée se trouve à l'intérieur du château d'Orford, site historique emblématique construit au XIIe siècle par le roi Henri II, qui appartient et est géré par English Heritage. Les vitrines du musée sont déclinées en cinq grands thèmes thèmes : le Château, le Bourg, l'Archéologie - de la préhistoire à 1550, Rivière, terre et mer, et l'Âge du bronze, aux côtés d'autres vitrines de plus petite taille. Le château d'Orford, en tant qu'édifice, offre au musée et à ses visiteurs un cadre visuellement attrayant qui est ancré dans l'histoire. Il est toutefois fabriqué en pierre et non chauffé, si bien qu'il protège mal les collections des dégâts climatiques. « En raison de son âge et de son mode de construction, » a expliqué Jennifer Hall, conservatrice du musée d'Orford, « le bâtiment absorbe un volume important d'humidité, surtout en hiver lorsque le froid provoque l'accumulation de condensation. »

Conservation

Pour que sa candidature soit recevable, le musée devait garantir des critères spécifiques, notamment en termes de surveillance et de contrôle stricts des taux d'humidité relative. De nombreux métaux ne tardent pas à se corroder en présence de condensation, la présence de polluants naturels et industriels ne faisant qu'accélérer la corrosion. En cas d'exposition à une humidité élevée, le bronze peut développer ce qu'on appelle « la maladie du bronze », c'est-à-dire un processus de corrosion irréversible qui détruit les objets s'ils ne sont pas correctement protégés. S'interrogeant sur la faisabilité du projet, le musée d'Orford a demandé conseil à English Heritage, au Victoria & Albert Museum et au Museum of London. Tous ont recommandé de s'adresser à Munters, un leader mondial dans le domaine du traitement de l'air et de la déshumidification écoénergétiques.

Solution

Grâce à Munters, le musée d’Orford a pu rassurer le service des musées de Colchester et d’Ipswich en lui donnant la garantie que les niveaux d’humidité relative seraient maintenus en permanence en dessous de 50 %, ce qui lui a permis d’obtenir le prêt à long terme de la collection de l’âge du Bronze. Dans un premier temps, le musée d’Orford a acheté un déshumidificateur dessicant MG50 pour la vitrine n° 3, qui abrite la collection Archéologie. Le déshumidificateur dessicant MG50 est une unité compacte et légère qui convient bien aux espaces réduits. Le déshumidificateur se compose essentiellement d’un rotor à dessiccant de Munters, un principe simple mais génial sous forme de roue, conçu par Carl Munters il y a plus de 60 ans de cela. Deux courants d’air passent simultanément au travers du rotor qui tourne lentement et qui a été traité par un agent déshydratant ultra efficace. Un courant d’air est déshumidifié pour envoyer l’air sec nécessaire, tandis que l’autre assèche le rotor, en évacuant l’humidité accumulée vers l’extérieur.

Faits rapides

  • Prévention des dégâts causés par l’humidité, comme la corrosion et les moisissures
  • Maintien de conditions climatiques constantes toute l’année
  • Contrôle précis et exact
  • Compact et léger,
  • Facile à installer et à déplacer