Pensée pour l’hyperscale : la nouvelle unité LCX Coolant Distribution Unit de Munters

Les centres de données évoluent rapidement pour répondre à des charges de travail toujours plus complexes, ce qui accentue la demande en solutions de refroidissement efficaces et fiables. Pour répondre à ce besoin, Munters lance la LCX Coolant Distribution Unit (CDU) – un système de refroidissement liquide à liquide de dernière génération, conçu pour relever les défis des centres de données modernes.
La LCX permet un contrôle précis de la température d’alimentation et du débit de liquide de refroidissement ou de la pression externe, garantissant un transfert thermique optimal dans les environnements refroidis par liquide. Grâce à une filtration ultra-performante de 99,98 % à 25 microns, la fiabilité et les performances du système sont assurées.
Disponible en modules de 500 kW à 1,5 MW, y compris une version empilable pour réduire l’empreinte au sol, la LCX est conçue pour une performance durable et une maintenance simplifiée. Les modèles standards sont équipés d’un accès frontal pour la maintenance, permettant une installation côte à côte avec seulement 25 mm (1") d’espace entre chaque unité.
Découvrez comment la LCX peut améliorer le refroidissement de votre centre de données.