Would you prefer to visit the site in this language?
Boostez le bien-être animal avec l’entrée murale Munters (MWI), entièrement en plastique. Il contrôle l’entrée d’air frais dans l’habitat d’élevage sans créer de courants d’air tout en maintenant une température intérieure optimale.
Modèle | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Débit d’air à pression statique à 20 Pa (m3/h) | Ouverture automatique (o.a.)/fermeture (c.a.) | Fiche produit | Manuel d’utilisation |
---|---|---|---|---|---|---|
MWI 3408 | 944 | 289 | 2491 | AutomaticOpening | ||
MWI 3413 | 944 | 410 | 3830 | AutomaticOpening | ||
MWI 4108 | 1122 | 289 | 3084 | AutomaticOpening | ||
MWI 4113 | 1122 | 410 | 4716 | AutomaticOpening | ||
MWI 4408 | 1198 | 289 | 3158 | AutomaticOpening | ||
MWI 4413 | 1198 | 410 | 5026 | AutomaticOpening |
Titre | Type | Langue | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | anglais | Voir |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | français | Voir |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | allemand | Voir |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | italien | Voir |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | portugais | Voir |
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | espagnol | Voir |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | anglais | Voir |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | français | Voir |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | allemand | Voir |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | italien | Voir |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | portugais | Voir |
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdf | AdditionalManual | espagnol | Voir |