Would you prefer to visit the website in this country and language?

Applications et contrôleurs

GreenField

Les contrôleurs Munters GreenField optimisent les rendements et la qualité des récoltes dans les serres et les champs ouverts en automatisant les systèmes d’irrigation et de fertirrigation.

Highlights

  • Automatisation économique
  • L’interface conviviale simplifie la configuration et la programmation
  • Les alarmes en temps réel informent les agriculteurs des problèmes potentiels
  • L’application GreenField garantit un accès 24/7 aux opérations

Produits de cette série

ModèleL x P x H (mm)Poids (kg)Plage de températures de fonctionnement (°C)Plage d’alimentation électriqueFiche produitManuel d’utilisation
GreenField320 x 180 x 47060 to 50115 - 230 VAC
GreenField ECO265 x 180 x 3254,50 to 50115 - 230 VAC
Application GreenField et CommBox182 x 146 x 2010 to 5024 VDCVoir
Contrôleur GreenField DC320 x 180 x 4704,5-10 to +5012 VDC
Système Green RTU274 x 121 x 29620 to 5012 VDCVoir

TitreTypeLangueLien de téléchargement
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdfAssemblyInstructionanglaisVoir
Green Field Installation IT R1.3 116842.pdfAssemblyInstructionitalienVoir
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdfAssemblyInstructionanglaisVoir
Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdfAssemblyInstructionitalienVoir
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdfAssemblyInstructionanglaisVoir
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdfAssemblyInstructionanglaisVoir
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdfAssemblyInstructionanglaisVoir
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdfAssemblyInstructionanglaisVoir
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdfInstallationManualanglaisVoir
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdfInstallationManualanglaisVoir
Single Cable RTU R1.2 116872.pdfInstallationManualanglaisVoir
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdfUserManualanglaisVoir