Would you prefer to visit the site in this language?
Depuis 2008, le musée romain du groupement de communes de Rhénanie (LVR-RömerMuseum) est au cœur du parc archéologique de Xanten. Le bâtiment moderne du musée, construit en acier et en verre, se trouve sur le site historique de l’ancienne métropole romaine de Colonia Ulpia Traiana. Plus de 2 500 pièces exposées sur une surface d’environ 2000 mètres carrés ainsi que des médias modernes dressent un portrait vivant de la vie romaine au quotidien en Allemagne. Bon nombre de ces objets exposés sont en métal et donc sensibles à une humidité excessive. Le taux de corrosion augmente régulièrement lorsque l’humidité relative est supérieure à 50 %. Une faible humidité de l’air ambiant ralentit considérablement le processus de corrosion.
Faits rapides
De nombreux objets métalliques sont stockés dans la pièce climatisée de 90 mètres carrés du bâtiment administratif du LVR-APX nommée l’« entrepôt de métaux ». Afin d’éviter la corrosion et la formation de rouille sur ces objets, l’humidité relative doit y être en permanence inférieure ou égale à 30 % à une température ambiante de 20 °C. L’unité de circulation d’air qui y avait été installée pour le refroidissement et le chauffage ne pouvait pas répondre à ces exigences. Une solution de déshumidification intelligente était nécessaire pour préserver la qualité des objets.
Norbert Damker, directeur technique des bâtiments de tout le parc archéologique et du musée romain devait répondre à la question suivante : comment maintenant un faible taux d’humidité constant dans la pièce ? « Nous devions empêcher la corrosion des objets métalliques entreposés. La climatisation conventionnelle utilisée dans l’entrepôt de métaux était insuffisante pour satisfaire aux conditions requises pour l’air ambiant », explique M. Damker.« En recherchant une solution fiable capable d’atteindre les objectifs en matière d’humidité, nous sommes tombés sur Munters.»La seule protection fiable, quelles que soient les conditions météorologiques, est l’air sec produit par un déshumidificateur à dessiccant. Le déshumidificateur Munters MLT800 a été choisi pour répondre aux spécifications techniques. Il est très compact et présente des caractéristiques extrêmement intéressantes, comme son débit d’air élevé et sa faible consommation d’énergie. Le déshumidificateur avec son système de commande Climatix a été intégré dans le flux d’air partiel en amont de l’unité de circulation d’air.Grâce à sa capacité de déshumidification maximale d’environ 2,1 kg/h, cette solution garantit que les objectifs en matière d’humidité sont atteints dans l’entrepôt. « Depuis la mise en service du déshumidificateur Munters, nous n’avons rencontré aucun problème pour satisfaire aux exigences climatiques des objets que nous entreposons. Nous avons également pu réduire considérablement les coûts de fonctionnement de notre entrepôt de métaux, car nous n’avons plus besoin de le refroidir », explique M. Damker. Le déshumidificateur d’air est raccordé au système de gestion technique des bâtiments existant du musée romain au moyen de BacNet. Dans le cadre du contrat d’inspection, un technicien de maintenance de Munters effectue des visites régulières pour garantir que le système fonctionne en permanence de manière fiable et que les objets seront conservés pour la postérité.Recherchez-vous une solution similaire pour votre entreprise ? Contactez-nous par e-mail à l’adresse dh@munters.fr
Il s’élève au-dessus des fondations du hall d’entrée de la piscine romaine mises à jour par des fouilles. Sa taille et sa forme correspondent à l’agencement du bâtiment antique. Les ruines des bains adjacents sont protégées par un abri dont les dimensions et les structures suivent également les contours de la structure antique. Le musée romain LVR-RömerMuseum et le bâtiment de conservation des thermes forment ainsi un ensemble unique qui permet aux visiteurs de découvrir l’immense complexe des thermes romains. Il est également possible de découvrir la taille impressionnante du bâtiment antique à l’intérieur du musée romain qui mesure 70 mètres de long et plus de 20 mètres de haut. La majeure partie de l’exposition se trouve sur des rampes et des niveaux qui semblent suspendus dans l’espace et procurent sans cesse des points de vue surprenants.L’exposition vous guide à travers l’histoire romaine mouvementée de Xanten sous la forme d’un parcours chronologique en Franconie à l’époque de César. Les visiteurs rencontrent les premiers légionnaires romains qui sont arrivés sur le Rhin peu avant le début du siècle, découvrent les conséquences spectaculaires des événements politiques mondiaux se produisant à Rome sur le Rhin inférieur et assistent à l’essor et à la chute de la cité romaine de Colonia Ulpia Traiana qui a été fondée sur le territoire de Xanten vers l’an 100 apr. J.-C. et détruite par les Francs dans l’Antiquité tardive.
Faits rapides
Déshumidificateurs autonomes