Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

Le Rinkven International Golf Club est situé à Schilde, au milieu des forêts de la province d’Anvers. Avec leurs deux terrains de golf complets de 18 trous et leurs 1 500 membres, il s’agit également de l’un des plus grands clubs de Belgique. Le Golf Club Rinkven a une vocation internationale. Depuis 1981, année de l’inauguration, Rinkven met un point d’honneur à bien accueillir ses membres et à leur proposer un service 5 étoiles. Il s’agit là des valeurs fondamentales du club. Après la construction récente de nouveaux locaux pour le club et les caddies au centre du domaine, à côté du practice, ils se sont heurtés à un problème que beaucoup de clubs de golf connaissent.

Faits rapides

  • Aucune formation de moisissure
  • Matériel de golf sec
  • Diminution des coûts énergétiques
  • Degré d’humidité sous contrôle
  • Membres satisfaits

« Le local des caddies peut accueillir jusqu’à 750 sacs de golf, 250 trolleys avec sac de golf et 25 buggies. À l’heure actuelle, le golf est un sport qui se pratique toute l’année, même en cas de mauvais temps. Lorsque les sacs de golf revenaient d’une partie sous la pluie, de la moisissure pouvait se former. En outre, les flaques se créaient sur le sol et le matériel restait humide durant de longues périodes. Naturellement, les membres qui payaient pour le stockage s’en sont plaints auprès des caddy masters. Rinkven a donc commencé à chercher une solution. La plus évidente était de combiner la ventilation naturelle (ouvrir et fermer les fenêtres régulièrement) avec du chauffage. Un rapide calcul a suffi pour déterminer qu’il s’agissait d’une solution très coûteuse. Nous étions donc très contents de recevoir la proposition de Munters », nous dit Danny Matthyssens, caddy master.

The ideal solution

« Ils proposaient de simuler un climat naturel semblable à ces belles journées venteuses et sèches où le linge sèche rapidement. Les sécheurs d’air à adsorption assèchent l’air et conduisent l’humidité à l’extérieur, tandis que les ventilateurs assurent une bonne circulation de l’air sec. Ce faisant, on ne laisse aucune chance à la moisissure et le matériel de golf reste sec. Ainsi, les personnes qui viennent golfer chaque jour peuvent tout de même jouer avec du matériel sec. D’une pierre deux coups. Aujourd’hui, trois mois après l’installation, nous menons une enquête de satisfaction auprès de nos membres. Nous sommes optimistes à ce sujet et nous n’avons plus reçu de plaintes depuis lors. »

Faits rapides

  • Aucune formation de moisissure
  • Matériel de golf sec
  • Diminution des coûts énergétiques
  • Degré d’humidité sous contrôle
  • Membres satisfaits

Série de produits associée

MG

Déshumidificateurs portatifs